Lehetővé teszi a csatlakoztatást EtherNet/IP, MODBUS TCP és OPC UA hálózatokhoz. A készülékkel akár nyolc IO-Link szenzor/aktor üzemeltethető, ezenkívül a készülék digitális jelek rögzítésére is szolgál. A készülék a berendezésgyártás területén való alkalmazásra készült.
IOL MA8 EIP DI8
-
Kommunikációs modul
1072839
Nyolccsatornás IO-Link master gondoskodik a az IO-Link készülékek kényelmes,webalapú menedzsmenttel történőkonfigurációjáról. Támogatja a csatlakoztatást EtherNet/IP, MODBUS és OPC UA hálózatokhoz. Nyolc kiegészítő digitális bemenettel, redundáns bemeenti tápellátáscsatlakozóval, direkt rugós csatlakozású dugaszolható sorkapcsokkal rendelkezik.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 114,5 mm |
| Mélység | 99 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Készülékház anyaga | Poliamid |
| Szín | szürke |
| EtherNet/IP™ | |
| A csatornák száma | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Aut.s ebességfelismeréssel (autonegotiation)) |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| EtherNet/IP™ | |
| Készüléktípus | EtherNet/IP™-készülék |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IEC 61131-2, 1-es típus |
| Bemenetek száma | 8 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 3,5 mA |
| Bemeneti frekvencia | 0,5 kHz |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem |
| A szenzortáplálás rövidzárvédelme | |
| Digitális | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | IO-link portok a digitális bemenet (DI) üzemmódban |
| Bemenetek száma | max. 8 (EN 61131-2 , 1. és 3. típus) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 8 V DC ... 11,5 V DC (C/Q-csaphoz) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 10,5 V DC ... 13 V DC |
| Szenzoráram csatornánként | max. 200 mA (ki L+/L-) |
| Szenzor összegáram | max. 1,6 A (ki L+/L-) |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; igen |
| A szenzortáplálás rövidzárvédelme; elektronikus | |
| IO-Link | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenetek (DI) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 6,8 V DC ... 8 V DC |
| Névleges bemeneti áram | típ. 3,5 mA |
| Szenzoráram csatornánként | max. 200 mA (ki L+/L-) |
| Szenzor összegáram | max. 1,6 A (ki L+/L-) |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; igen |
| A szenzortáplálás rövidzárvédelme; igen | |
| IO-Link | |
| Portok száma | 8 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Ciklusidő | min. 4 ms (IO-Link ciklusidő) |
| Digitális: | |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 200 mA |
| Digitális | |
| A kimenet leírása | IO-Link portok a digitális kimenet (DO) üzemmódban |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós / dugaszolható csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | max. 8 |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 200 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 1,6 A |
| Névleges ohmos terhelés | 4,8 W (120 Ω, névleges terhelés esetén) |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 400 µA |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem |
| Rövidzár-védelem; igen | |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Lekapcsolás automatikus újraindítással |
| Termékcsalád | Stand-alone |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,4 W |
| Tápellátás: IO-Link | |
| Perifériák névleges tápfeszültsége | 24 V DC |
| Névleges áram I/O-link portonként | max. 200 mA (a C/Q) |
| max. 200 mA (a L+/L-) | |
| Megengedett vezetékhossz | < 20 m |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; igen |
| Potenciálok | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 10,8 V DC ... 30 V DC |
| Áramfelvétel | 155 mA |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
| Áramfelvétel | 3,7 A |
| Tápellátás: | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
| Áramfelvétel | max. 3,7 A |
| Jellemző áramfelvétel | 155 mA (24 V DC mellett) |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1072839 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI7PD |
| Termékkulcs | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 371,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 366,5 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Webalapú menedzsment
Nyolccsatornás IO-Link-Master
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
Dugaszolható csatlakozókapcsok, direkt rugós csatlakozástechnika
Csatlakoztatható akár 16 digitális érzékelő
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51