PSR-CT-C-SEN-1-8 - Biztonsági kapcsoló érzékelő
2702972

Érintésmentes biztonsági kapcsoló 4-es kategóriáig, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), unikód-érzékelő RFID-kódolással,  4-es kialakítás (EN ISO 14119), automatikus vagy kézi indítás, beépített diagnózis, tápellátás: 24 V DC, IP69K, M12-es dugaszcsatlakozó

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Beépített Reset funkció a kapcsolón
4 működtető pozíció, 3 indítási irány
Manipuláció elleni védelem RFID-transzponder technológiával
Gyors diagnózis a széleskörű állapotinformációk által
Átfogó M12-es csatlakozástechnika biztosítja a kényelmes szerelést
EN ISO 14119 szabvány szerinti biztonságos soros kapcsolás
Rugalmas alkalmazás a kompakt kialakításnak köszönhetően
Biztonságos, gazdaságos és komplett megoldás