Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSR-CT-C-ACT - Biztonsági kapcsoló működtető
2702973

Érintésmentes biztonsági kapcsolók 4-es kategóriáig, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), kódolt működtető, az érzékelők öszes kódolási módjával kompatibilis, a tápellátás induktív módon az érzékelőn keresztül valósul meg, IP69K

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Beépített Reset funkció a kapcsolón
4 működtető pozíció, 3 indítási irány
Manipuláció elleni védelem RFID-transzponder technológiával
Gyors diagnózis a széleskörű állapotinformációk által
Átfogó M12-es csatlakozástechnika biztosítja a kényelmes szerelést
EN ISO 14119 szabvány szerinti biztonságos soros kapcsolás
Rugalmas alkalmazás a kompakt kialakításnak köszönhetően
Biztonságos, gazdaságos és komplett megoldás