PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Biztonsági kapcsolókészülék
1087569
Biztonsági kapcsolókészülék IO-Linkkel vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz, SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 2 szenzorkör, automatikus vagy kézi, felügyelt indítás, 2 biztonságos digitális kimenet, 1 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Fényrács | |
| Transzponder | |
| Kapcsolósávok | |
| Gyékényszőnyegek a rálépéshez | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 200 ms (önműködő indítás) |
| < 175 ms (manuális, felügyelt indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 200 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Reakcióidő | < 10 ms |
| Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | 250 ms (a biztonsági működés igénye után.) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Biztonsági leválasztás, 0,5 kV feszültség a logika és az IO-Link között |
| Alapszigetelés 4 kV az összes áramút és a készülékház között | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | L+/L- |
| Perifériák névleges tápfeszültsége | 24 V DC -20 % / +25 % (Az IO-Link-master IO-Link interfészén keresztül biztosított.) |
| Áramfelvétel | típ. 8 mA |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem; Szuppresszordióda |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % (külső biztosítás) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 72 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,73 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 12 A (Δt < 10 µs) |
| Szűrési idő | 1 ms (A logikához. Az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett ) |
| Védőkapcsolás | Polaritástévesztés elleni védelem; Szuppresszordióda (Külső biztosítás, lásd a biztonsági utasításokat. A biztosító típusa: 5 AT) |
| Digitális: S0 szenzorkör (S10, S12, S22) | |
| A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
| IEC 61131-2 3. típus (S10, S12) PNP (S22) | |
| Bemenetek száma | 3 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Az S22-re vonatkozóan lásd a „Jeladók csatlakoztatási változatai” fejezetben található információt. | |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V (S22) | |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Bekapcsolási áram | < 5 mA (tip. az S10-en US esetén) |
| < 5 mA (tip. S12-n US esetén) | |
| > -7 mA (típ. az S22-en US esetén) | |
| Szűrési idő | max. 1,5 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus (S10, S12) ) |
| tesztimpulzus sűrűsége = 5 x tesztimpulzus szélessége | |
| A biztonsági alkalmazásokban inaktiválni kell a bekapcsoló impulzust. | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | < 5 mA (tip. az S10-en US esetén) |
| < 5 mA (tip. S12-n US esetén) | |
| > -7 mA (típ. az S22-en US esetén) | |
| Digitális: S1 szenzorkör (S32, S42) | |
| A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
| IEC 61131-2 típusú 3 | |
| Bemenetek száma | 2 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA |
| Bekapcsolási áram | < 10 mA (tip. US esetén, Δt = 500 µs) |
| Szűrési idő | max. 1,5 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| tesztimpulzus sűrűsége = 5 x tesztimpulzus szélessége | |
| A biztonsági alkalmazásokban inaktiválni kell a bekapcsoló impulzust. | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | < 5 mA (tip. US esetén) |
| Digitális: Diagnosztikai bemenet (DGN) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| A1/A2 potenciál, ill. US | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 30 V DC |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 30 mA |
| Digitális: Indító áramkör (S34, S35) | |
| Bemenetek száma | 2 |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bekapcsolási áram | < 10 mA (jellemző érték, ha US és Δt = 100 ms) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | < 7 mA (tip. az S34-en US esetén) |
| < 5 mA (tip. S35-ön US esetén) | |
| IO-Link | |
| Megnevezés | IO-Link |
| Átviteli sebesség | 230 kBit/s (COM3) |
| Ciklusidő | 5 ms |
| Folyamatadatok frissítése | 5 ms |
| Folyamatadatok száma | max. 31 Byte (Bemeneti adatok) |
| max. 16 Byte (Kimeneti adatok) | |
| A bemenet leírása | IO-Link kapcsoló és kommunikációs vezető |
| Bemenetek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Portok száma | 1 |
| Porttípus | A osztály |
| Digitális: 14, 24 | |
| A kimenet leírása | biztonsági kialakítású digitális kimenetek |
| PNP, IEC 61131-2, T2 típus | |
| Kimenetek száma | 2 |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó kapcsolás, induktív terhelésekhez |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Kimeneti feszültség | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| Szivárgóáram | max. 1 mA (biztonságos állapotban) |
| Ohmos terhelés | min. 12 Ω |
| Max. kapacitív terhelés | max. 10 µF (2,4 A terhelés) |
| max. 4,7 µF (1 A terhelés) | |
| Max. induktív terhelés | max. 1 H |
| Induktív kikapcsolási feszültség korlátozása | max. 50 V |
| Kimeneti áram | max. 2,4 A |
| Bekapcsolási áram | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
| Minimális terhelőáram | 2 mA |
| Kapcsolási frekvencia | 1 Hz (ohmos, induktív, kapacitív) |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | < 5 V DC (biztonságos állapotban) |
| Kisütő kapcsolás | Nem |
| Jelzés | |
| Feszültség | kb. 22 V DC |
| Kapcsolási frekvencia | 1 Hz (ohmos, induktív, kapacitív) |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 5 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld, sárga, piros) |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 116,6 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 30g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | EN 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1087569 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA181 |
| Termékkulcs | DNA181 |
| GTIN | 4055626883960 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 157,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 126,06 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Kompatibilis termékek
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Biztonsági kapcsoló érzékelő 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Biztonsági kapcsoló érzékelő 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Biztonsági kapcsoló érzékelő 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Biztonsági kapcsoló működtető 2702973
-
CP-MSTB - Kódolóprofil 1734634
-
CR-MSTB - Kódolólamellák 1734401
-
IOL-CONF - Konfiguráló és diagnosztikai szoftver 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
Az Ön előnyei
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
Négyvezetékes kapocslécek vagy biztonsági szőnyegek felügyeletére az EN ISO 13856-1 szabvány szerint
2 szenzorkör
2 biztonsági digitális kimenet
1 digitális jelzőkimenet
Diagnózisadatok IO-Linken keresztül, PSR-CT biztonsági kapcsolókkal kombinálva
1 és 2 csatornás vezérlés
Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51