PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP - Biztonsági relék
2702902

Biztonsági relék IO-linkkel vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz, SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 2 érzékelő áramkör, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
Diagnózisadatok IO-Linken keresztül, PSR-CT biztonsági kapcsolókkal kombinálva
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
Automatikus vagy manuális aktiválás
1 és 2 csatornás vezérlés
2 szenzorkör
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint