Biztonságiajtó-kapcsolók

Intelligens biztonságiajtó-felügyelet Több biztonságiajtó-kapcsoló biztonságos soros kapcsolása

A gépekben mindig csak akkor van szükség védőberendezésekre, ha a veszélyeket nem lehet tervezési intézkedésekkel elfogadható mértékűre csökkenteni. Ha szükségessé válik a beavatkozás a gyártási folyamatba, akkor mozgó bontó védelmi berendezéseket, például biztonsági ajtókat, tetőket vagy csappantyúkat kell elhelyezni. Amikor a munkatársak kezelési vagy szervizelési céllal kinyitják a biztonsági ajtót, akkor a lehetséges veszélyt jelentő mozgással járó funkciókat le kell kapcsolni. A biztonsági ajtó helyzetének felügyeletére reteszelő egységet alkalmaznak, amely biztonsági kapcsolókból és felügyeleti összetevőkből áll.

PSRswitsch érintés nélküli biztonsági kapcsolók

Az elválasztó védőberendezések felügyelete

A biztonságtechnikai rendszerek felépítésénél szokásos gyakorlat a több biztonságiajtó-kapcsoló logikai soros kapcsolása, ahol egyetlen biztonsági relé vagy egy biztonsági PLC veszi át a biztonság kiértékelésének feladatát. Ha a reteszelő berendezések logikai soros kapcsolása redundáns mechanikai érintkezőkkel történik, akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem ismer fel egyedi hibákat. Így előre látható az, hogy több biztonsági ajtót egyidejűleg, vagy az üzemzavarok megszüntetésekor meghatározott sorrendben nyitnak ki. Ennél az eljárásnál a kapcsolóérintkező egyedi hibája felfedezetlen marad, ami bizonyos körülmények között több hiba láncolódásához és veszélyes eseményhez vezethet. Ezért a soros kapcsolásnál a DIN EN ISO 13849-1 szerinti DC diagnosztikai lefedettségi mértéket kell figyelembe venni.

A biztonságiajtó-kapcsolók soros kapcsolása

Logikai soros kapcsolás változatlan biztonság mellett

A PSRswitch egy elektronikus, RFID-kódolt, kompakt kialakítású, érintés nélküli biztonsági kapcsoló. A beépített intelligencia révén egy kompatibilis kiértékelő készülékkel összekapcsolva soros kapcsolás esetén is gondoskodik a manipuláció elleni védelemről és a biztonságról. A logikai soros kapcsolást változatlan biztonság mellett egy-egy biztonsági be- és kimeneten keresztül lehet megvalósítani. A kimeneteket közvetlenül a következő kapcsoló bemeneteivel sorba lehet kötni. A kapcsoló vagy a vezetékezés esetleges hibáit (beragadási hiba) azonnal felismeri a rendszer, és a gyors lokalizálás és megszüntetés céljából megjeleníti a felhasználó számára. A terepi vezetékezésre vonatkozó fokozódó költségnyomásra adott válaszként egy közvetlenül a készüléken elhelyezett 8 pólusú M12-es csatlakozó lehetővé teszi az átfogó SAC vezetékezési koncepciót az érzékelőtől az elosztón keresztül egészen a biztonsági I/O részegységekig. A vezetékes leegyszerűsítése érdekében egy indító áramkört (reset gomb) lehet elhelyezni közvetlenül a kapcsolónál, így megtakaríthatók a kapcsolószekrényhez vezető hosszú vezetékezési utak.

PSRswitch érintés nélküli biztonsági kapcsolók RFID-transzpondertechnikával

Nagy manipuláció elleni biztonság

Az RFID-transzpondertechnika már régen megjelent a biztonsági érintkezőtechnikában, és itt a jelek kódolt cseréjéről gondoskodik az érzékelő és a beavatkozó között. Ezért a PSRswitch készülékek három különböző érzékelővel és egy univerzális beavatkozóval a DIN EN ISO 14119 szabvány két kódolási fokozatát valósítják meg. A magas kódolási fokozatot lehetővé tevő Unicode és Fixcode érzékelők abban különböznek egymástól, hogy az első beavatkozó betanítása után a Fixcode érzékelőhöz kapcsolt további beavatkozókat nem lehet betanítani. A Multicode érzékelő alacsonyabb kódolási fokozatot valósít meg, és bármelyik beavatkozót elfogadja. Az ilyen fajtájú kapcsolókat úgy kell kiválasztani és telepíteni, hogy ezeket semmilyen előre látható módon nem lehet megkerülni. Ebből a célból ezeket például a felhasználó hatókörén kívül, vagy rejtett módon kell elhelyezni.

Intelligens biztonsági kapcsolórendszer IO-Linkkel

Intelligens diagnosztika IO-Linken keresztül

A folyamatos üzemelés közbeni nagy rendelkezésre állás garantálása érdekében az ajtókon elhelyezett érzékelők kapcsolási állapotának diagnosztikája nagyon hasznosnak bizonyul. Hagyományos vezetékezés esetén egy ilyen feladat gyakran csak nagy ráfordításokkal vagy egyáltalán nem valósítható meg. A legtöbb esetben az információk az olyan egyszerű üzemállapotokra korlátozódnak, mint az „ajtó nyitva“ vagy „ajtó zárva“. Ez a háttér kiemeli annak a jelentőségét, hogy a PSRswitch rendszer átfogó diagnosztikai koncepciót kínál, amelyet az integrált IO-Link átjáró funkcióval ellátott kompatibilis biztonsági relé a vezérlőhöz továbbít. Minden érzékelő folyamatosan felügyeli az üzemállapotokat, valamint a biztonsági be- és kimeneteket. Ha egy ajtó kinyílik vagy a rendszer egy vezetékezési hibát fedez fel, akkor a biztonsági kimenetek haladéktalanul lekapcsolnak, és a diagnosztikai adatok egy párhuzamos vezetéken keresztül a biztonsági reléhez továbbítódnak. A biztonsági relé, amely egyidejűleg IO-Link eszközként is konfigurálva van, a folyamatadatokat kijelzés céljából egy IO-Link masterhez, vagy figyelmeztető üzenetként a gép kijelzőjére továbbítja.