Vészleállító kapcsoló, megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez, előlapra szerelhető, 5 pólusú M12-es csatlakozó
Vészleállító kapcsolók
A TÜV által tanúsított vészleállító kapcsolóinkkal vészhelyzetben az Ön gépét vagy berendezését is haladéktalanul biztonságos állapotba lehet juttatni. Vészleállító vagy vészkikapcsoló funkcióval ellátott parancskészülékeink alkalmasak az EN ISO 13850 és EN 60204-1 szerinti alkalmazásokhoz. Válassza Ön is felhasználásra kész megoldásainkat standard alkalmazásához, vagy állítsa össze egyedi módon a követelményeinek megfelelő vészleállító megoldást.
Vészleállító kapcsoló, megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez, előlapra szerelhető, csúszósarus csatlakozás
Vészleállító kapcsoló IP65 házban, megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez, rászerelhető, 5 pólusú M12-es csatlakozó
Kezelőalkatrész kivilágítható blokkolásgátló gallérral moduláris vészleállító kapcsolókhoz, modultartót és érintkező-jeladót tartalmazó működőképes egységgel kombinálható, előlapra szerelhető, bajonettzár
Érintkező-jeladó moduláris vészleállító kapcsolókhoz kényszervezetett nyitóérintkezővel (NC) a biztonsági lekapcsoláshoz, a megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez
Kezelőalkatrész blokkolásgátló gallérral moduláris vészleállító kapcsolókhoz, modultartót és érintkező-jeladót tartalmazó működőképes egységgel kombinálható, előlapra szerelhető, bajonettzár
Érintkező moduláris vészleállító kapcsolókhoz kényszervezetett nyitóérintkezővel (NC) a biztonsági lekapcsoláshoz, a megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez, beültetés csak 4 érintkezővel
Vészleállító kapcsoló, megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez, világítás az üzemkész állapot jelzésére, előlapra szerelhető, csúszósarus csatlakozás
Modultartó moduláris vészleállító kapcsolókhoz, az érintkezőblokkot és a kezelőalkatrészt bajonettzárral köti össze, alkalmas 5 elemhez
Érintkező-jeladó moduláris vészleállító kapcsolókhoz kényszervezetett nyitóérintkezővel (NC) a biztonsági lekapcsoláshoz, záróérintkezővel (NO) a szerelés felügyeletéhez, a megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez
###Az Ön előnyei
- Fokozott munkabiztonság a világító aktív/inaktív állapotjelzésnek köszönhetően
- Gyors helyszíni diagnosztika a színes kapcsolóállás-jelzés révén
- Védelem a szerelési hibák ellen az önfelügyelő vészleállító érintkező-jeladóinak köszönhetően
Világító aktív/inaktív állapotjelzés
Fokozott munkabiztonság
A gépek és berendezések egyre inkább moduláris felépítésűek. Nem minden gép- és berendezésrész van állandóan üzemben. Annak érdekében, hogy veszély esetén megbízhatóan meg lehessen különböztetni egymástól az aktív és az inaktív vészleállító készülékeket, az EN ISO 13850 szabvány szerint világító kapcsolókat lehet alkalmazni.
Ha adott időpontban a géprész üzemben van, az aktív vészleállító gomb világít. Ha a géprész éppen nincs csatlakoztatva, akkor a vészleállító gomb nem világít. Ennek megfelelően a nyomógomb inaktív, és optikaliag nem lehet aktív vészleállítóként vagy vészkikapcsolóként felismerni.
A nem működtetett kapcsoló színes kapcsolóállás-jelzése
Gyors helyszíni diagnosztika
Különösen nagyméretű berendezéseknél nagyon időigényes a működtetett vészleállító kapcsoló megtalálása. Az időtakarékos helyszíni diagnosztika érdekében valamennyi vészleállító parancskészülékünk színes kapcsolóállás-jelzéssel van ellátva. A kapcsolókat ezáltal a működtetés után egy pillanat alatt meg lehet különböztetni a nem működtetett kapcsolóktól.
Moduláris vészleállító kapcsoló önfelügyelő érintkező-jeladóval
Védelem a szerelési hibák ellen
Lássa el Ön is moduláris vészleállító készülékeinket önfelügyelő vészleállító érintkező-jeladókkal. Ezáltal a gép akkor is automatikusan a biztonságos állapotba kerül, ha a vészleállító kapcsoló szerelésénél hibák vagy rongálódások keletkeznek az érintkező-jeladó és a kezelőalkatrész között. A helyes telepítés után a gépet a megszokott módon lehet üzembe helyezni.
Ezáltal az önfelügyelő érintkező-jeladók mindig gondoskodnak a berendezés megbízható leállításáról ill. lekapcsolásáról.
A felhasználásra kész vészleállítási megoldások kínálata
###Felhasználásra kész megoldások az Ön standard alkalmazásához
Valósítsa meg Ön is vészleállító berendezését gyorsan és egyszerűen a mi előkonfekcionált kapcsolóink alkalmazásával.
Termékválasztékunk lehetővé teszi a követelményeknek megfelelő egyszerű és gyors szerelést: a megoldást közvetlenül a terepen, a gép kezelőtábláján vagy kapcsolószekrényében lehet installálni. Ön vészleállító kapcsolóinkat opcionálisan 5 pólusú M12-es csatlakozóval és plug and play telepítéssel kapja meg.
A moduláris vészleállítás kombinációs lehetőségei
###Moduláris rendszer egyedi alkalmazási célokhoz
Moduláris vészleállító parancskészülékeink lehetővé teszik az igény szerinti biztonsági megoldások gazdaságos megvalósítását.
Kombinálja egyedi módon a kezelőalkatrészt, a modultartót és az érintkező-jeladót. Különleges biztonság iránti igény esetén kombinálja az egységbe az olyan kiegészítő funkciókat, mint a világító blokkolásvédő gallér.
Moduláris vészleállító rendszer
###További információk
Mi a különbség a vészleállító és a vészkikapcsoló között?
A vészleállítási funkció a gép lehető leggyorsabb leállítására szolgál arra az esetre, ha a kezelőt veszély fenyegeti. A vészleállító parancs leállítja a gép veszélyt jelentő mozgását, pl. a mechanikus forgómozgást.
A vészkikapcsoló funkció az elektromos energiával kapcsolatban játszik lényeges szerepet. A vészkikapcsoló berendezések haladéktalanul energiamentes állapotba juttatják a rendszert annak érdekében, hogy megóvják a kezelőt a veszélyektől, pl. az áramütéstől.
Hogyan működik a vészleállító, ill. a vészkikapcsoló?
A vészleállítót, ill. a vészkikapcsolót manuálisan kell működtetni. A piros nyomógomb reteszelődik a működtetéskor, és csak manuálisan lehet ismét kireteszelni. Ez garantálja azt, hogy a berendezés a veszélyeztetés felszámolásáig biztonságos állapotban marad.