A Phoenix Contact vészleállító kapcsolói védelmi funkcióval rendelkező elektromechanikai kapcsolóberendezések. Ezek gépek vagy berendezések biztonságos lekapcsolására vagy leállítására szolgálnak a személyi sérülések és anyagi károk elkerülése, ill. csökkentése érdekében. A kínálat egy moduláris rendszert és egy előre konfigurált megoldást tartalmaz. A moduláris vészleállító kapcsolók a következő összetevőkből állnak: - Működtető, PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modultartó, PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Biztonsági érintkező-jeladó PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC vagy PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC A kapasolókat további érintkező-jeladókkal lehet igény esetén kombinálni.
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC
-
Érintkező
1221752
Érintkező-jeladó moduláris vészleállító kapcsolókhoz kényszervezetett nyitóérintkezővel (NC) a biztonsági lekapcsoláshoz, a megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cUL Listed
Engedély azonosítója: E140324Functional Safety
Engedély azonosítója: B 029429 0031 Rev01EAC
Engedély azonosítója: RU*DE*B*00073/21Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A moduláris rendszer az egyedi alkalmazási célokhoz gazdaságos megoldásokat tesz lehetővé
Kényszernyitású az IEC 60947-5-1 szerint
Megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmazva megfelel a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szintig.