A Phoenix Contact vészleállító kapcsolói védelmi funkcióval rendelkező elektromechanikai kapcsolóberendezések. Ezek gépek vagy berendezések biztonságos lekapcsolására vagy leállítására szolgálnak a személyi sérülések és anyagi károk elkerülése, ill. csökkentése érdekében. A kínálat egy moduláris rendszert és egy előre konfigurált megoldást tartalmaz. Az előre konfigurált vészleállító kapcsoló azonnal használható, és lapos dugaszon vagy csúszósarun keresztül csatlakoztatható. A kisméretű kialakításnak köszönhetően a vészleállító kapcsolót rugalmasan lehet alkalmazni, és különböző kezelőhelyekbe lehet beszerelni.
PSR-ESS-M0-H200-2000-C
-
Vészleállító kapcsoló
1221740
Vészleállító kapcsoló, megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmas a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szinthez, előlapra szerelhető, csúszósarus csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E519465Funkcionális biztonság
Engedély azonosítója: B 029429 0031EAC
Engedély azonosítója: RU*DE*B*00073/21Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rugalmas alkalmazás a kompakt kialakításnak köszönhetően
Egyszerű csatlakoztatás csúszósarun keresztül
Gyors helyszíni diagnosztika a színes kapcsolóállás-jelzés révén
Megfelelő kiértékelő készülékkel együtt alkalmazva megfelel a max. PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) szintig.