A Phoenix Contact vészleállító kapcsolói védelmi funkcióval rendelkező elektromechanikai kapcsolóberendezések. Ezek gépek vagy berendezések biztonságos lekapcsolására vagy leállítására szolgálnak a személyi sérülések és anyagi károk elkerülése, ill. csökkentése érdekében. A kínálat egy moduláris rendszert és egy előre konfigurált megoldást tartalmaz. A moduláris vészleállító kapcsolók a következő összetevőkből állnak: - Működtető, PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modultartó, PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Biztonsági érintkező-jeladó PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC vagy PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC A kapasolókat további érintkező-jeladókkal lehet igény esetén kombinálni.
PSR-ESS-M0-H120
-
Kezelőalkatrész
1221753
Kezelőalkatrész kivilágítható blokkolásgátló gallérral moduláris vészleállító kapcsolókhoz, modultartót és érintkező-jeladót tartalmazó működőképes egységgel kombinálható, előlapra szerelhető, bajonettzár
Termékrészletek
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E140324cUL Listed
Engedély azonosítója: E140324Functional Safety
Engedély azonosítója: B 029429 0031 Rev01Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A moduláris rendszer az egyedi alkalmazási célokhoz gazdaságos megoldásokat tesz lehetővé
A bajonettzár lehetővé teszi a szerszám nélküli összekötést a kezelőalkatrésszel
Gyors helyszíni diagnosztika a színes kapcsolóállás-jelzés révén
Fokozott munkabiztonság a megvilágított gallér révén