A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása az intralogisztikában

Belső logisztika: szállítószalagos szállítórendszer palackokkal

Az intralogisztikai piacot manapság a folyamatos átalakulás és az egyre növekvő követelmények uralják. A szállítószalagok, -rendszerek és magasraktárak a logisztika kulcselemei. Rövidebb szállítási határidők, növekvő szállítási mennyiségek vagy visszáruarányok: mindezek rugalmas folyamatokat és hatékony szállítórendszereket követelnek meg, a berendezések maximális rendelkezésre állásával.

Kihívások


Intralogisztika: egy magasraktár motorjai

A rendszereknek biztonságosan és hatékonyan kell működniük

Az intralogisztikai rendszereket elsősorban háromfázisú aszinkron motorok hajtják. A mozgásfolyamatok lehető leghatékonyabb, legbiztonságosabb és legrugalmasabb kialakítása érdekében az egyszerű megoldások fontosabbak, mint valaha.
Itt számos kihívást kell leküzdeni:

  • Túlterhelés: bekövetkezhet a motorok túlterhelése, ami károsodáshoz vezethet.
  • Vészkikapcsoló: vészhelyzetben a motort biztonságosan ki kell kapcsolni.
  • Hőterhelés: a nagy terhelések a motor túlmelegedését okozhatják.
  • Helyigény: a motorvezérlő készülékek gyakran sok helyet igényelnek a kapcsolószekrényben.
  • A telepítés bonyolultsága: a telepítés és az üzembe helyezés időigényes és bonyolult lehet.

A mi megoldásunk


Az intralogisztika magasraktárának zoomolt nézete

A kompakt és egyszerű megoldás az Ön áru- és anyagszállítási alkalmazásához Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

A háromfázisú aszinkron motorok biztonságos, egyszerű és hatékony üzemeltetése fontos célkitűzés számos logisztikai alkalmazásban.

A CONTACTRON Speed Starter megoldással a Phoenix Contact intuitív módon kezelhető, kompakt megoldást kínál. Az Ön egyszerű motoros alkalmazásának minden szükséges funkcióját tartalmazza:

  • Különböző fordulatszámok (normál menet, kúszó menet)
  • Lágyindítás
  • Rámpafunkció
  • Safe Torque Off
  • Energiahatékonyság

Önnek nyújtott előnyök

  • Gazdaságos megoldás a különböző fordulatszámokhoz és a lágy indításhoz szükséges minden szükséges funkcióval
  • Különböző sebességek a pozicionáláshoz, az indításhoz és az ütközések elkerüléséhez
  • IE2 motorok energiahatékony üzemeltetése az EUP LoT irányelvnek megfelelően
  • Safe Torque Off (STO) a biztonságos üzemeltetésért
  • Egyszerű üzembe helyezés programozási ismeretek nélkül

Rugalmasság a fordulatszámok és az energiahatékonyság terén

Interaktív kép: Egy logisztikai központ 3D alkalmazási képe
Nagy indítóáramú ventilátor
A nagy indítóáramok (pl. nagy szellőzők esetén) megakadályozása érdekében használni lehet a motor lágy indítását.
Nagy indítóáramú ventilátor
Ütközés megelőzése szállítószalagoknál
Szállítószalag óvatos fékezése a felfutás funkcióval (ütközés elkerülése).
Ütközés megelőzése szállítószalagoknál
Szállítószalagok energiahatékonysága
A motorok hatékony üzemeltetése az EUP LoT irányelvnek (energiahatékonysági irányelv) megfelelően az Ön logisztikai rendszerében.
Szállítószalagok energiahatékonysága
Polckiszolgáló készülék különböző szállítási fázisokkal
Normál sebesség a gyors szállítási fázishoz, és kúszó sebesség a lassú pozícionálási fázishoz.
Polckiszolgáló készülék különböző szállítási fázisokkal

Összegzés


CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) kalapsínen

Háromfázisú aszinkronmotorok egyszerű, biztonságos és hatékony üzemeltetése

A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) túlterhelés esetén a terhelési görbének megfelelő kikapcsolással védi a motorokat. A Safe Torque Off (STO, biztonságos nyomaték kikapcsolás) funkciónak köszönhetően vészhelyzetben biztonságos lekapcsolást tesz lehetővé, további kontaktorok nélkül. A beépített hőtároló lehetővé teszi azt, hogy a motort nagy terhelés esetén gyorsabban ki lehessen kapcsolni a túlmelegedés megakadályozása érdekében. Kompakt kialakításának köszönhetően a Speed Starter kis helyet igényel a kapcsolószekrényben. Ezenkívül az egyszerű vezetékezés és az intuitív kezelési koncepció nagyban megkönnyíti a telepítést és az üzembe helyezést.

Intralogisztika: egy magasraktár motorjai

Lágyindítás és különböző fordulatszámok

  • Gazdaságos megoldás a különböző fordulatszámokhoz és lágyindításhoz szükséges minden szükséges funkcióval
  • Különböző sebességek pozicionáláshoz, indításhoz és az ütközések elkerüléséhez
  • IE2 motorok energiahatékony üzemeltetése az EUP-Lot irányelvnek megfelelően
  • Safe Torque Off (STO) a biztonságos üzemeltetésért
  • Egyszerű üzembe helyezés programozási ismeretek nélkül