Rendszert képező készülékvédő kapcsolók

Megbízható védelem, egyszerű kezelés
PTCB TM termomágneses készülékvédő kapcsoló egy kézben

A 8 mm beépítési szélességű PTCB TM termomágneses készülékvédő kapcsolók több helyet kínálnak a kapcsolószekrényben. Ideálisan alkalmasak a nagyobb áramokhoz is. A CLIPLINE complete programmal való áthidalhatóság megkönnyíti az alkalmazások felépítését. A beépített állapotjelző érintkezőnek köszönhetően Ön mindig tájékozódhat a kapcsolási állapotról. Az árammérő dugasz garantálja a terhelés átláthatóságát.

A PTCB TM rendszert képező készülékvédő kapcsolók előnyei

  • Több hely a kapcsolószekrényben: védelem és jelzés mindössze 8 mm beépítési szélességben
  • Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők a CLIPLINE complete sorkapocs-sorozathoz való áthidalhatóságnak köszönhetően
  • A terhelés és az állapot átláthatósága a praktikus áramfelügyelet és távjelzés révén
  • Magától értetődő kezelés az üzembe helyezéstől a karbantartásig a mindenkor egyértelmű funkcionalitásnak és kapcsolási állapotnak köszönhetően

Minden barátságosan együtt: tápellátás, védelem, felügyelet és csatlakozás a PTCB TM segítségével

Valaki termomágneses készülékvédelemmel a kezében
Emberek tápegységgel a kezükben
Valaki PTCB ECM felügyeleti dugasszal a kezében
Emberek a CLIPLINE complete termékcsalád sorkapcsaival a kezükben
Emberek a tápellátás, a védelem, a felügyelet és a csatlakoztatás ikonjaival ellátott pólókban
Valaki termomágneses készülékvédelemmel a kezében

Több hely a kapcsolószekrényben
Keskeny, mindössze 8 mm-es beépítési szélességükkel a PTCB TM készülékvédő kapcsolók jelentős helymegtakarítást kínálnak a kapcsolószekrényben. A hagyományos MCB-khez képest akár 65%-os helymegtakarítást eredményeznek. Kompakt méretük ellenére garantálják az átfogó védelmet és az integrált jelzést. Ezáltal a legvékonyabb ilyen funkciót ellátó készülékek közé tartoznak a piacon.

Emberek tápegységgel a kezükben

Optimális kombináció a tápellátáshoz és a védelemhez
A PTCB TM termomágneses kioldási karakterisztikája ideális a nagy indítóáramokhoz. A QUINT POWER tápegységgel kombinálva a készülékvédő kapcsolók garantálják a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását. Az SFB technológiának, valamint a statikus és dinamikus boostnak köszönhetően a tápellátás rövid ideig akár a névleges áram hatszorosát is képes leadni. Ily módon a terhelések megbízhatóan elindulnak, és egyidejűleg biztosítva vannak.

Valaki PTCB ECM felügyeleti dugasszal a kezében

A rendszer terhelésének átláthatósága
A dugaszolható termomágneses védőkapcsolók mindenkor jelzik az aktuális kapcsolási állapotot közvetlenül a készüléken vagy távjelzéssel, egyedi vagy gyűjtőjelként. A sorolható áramfelügyelet tájékoztatja Önt az aktuális terhelési állapotról, beleértve egy állítható jelzési küszöböt is.

Emberek a CLIPLINE complete termékcsalád sorkapcsaival a kezükben

Egyszerűen felépíthető alkalmazások
A PTCB TM készülékvédő kapcsolók a CLIPLINE complete sorkapocs-család tagjaihoz való áthidalhatóságuk révén lehetővé teszik az intuitív és rendszerszintű integrációt. A PTCB TM alkalmazásával gyorsan és helytakarékosan egyesíthető a potenciálelosztás és a készülékvédelem. Ez jelentősen leegyszerűsíti az alkalmazások felépítését, időt takarít meg, és egyúttal csökkenti a vezetékezési ráfordítást.

Emberek a tápellátás, a védelem, a felügyelet és a csatlakoztatás ikonjaival ellátott pólókban

Kompakt védelmi megoldás rendszerrel
A QUINT POWER tápegységek és a PTCB TM dugaszolható termomágneses készülékvédő kapcsolók együtt olyan tápellátási megoldást képeznek, amely nem hagy kívánnivalót maga után. Megbízható védelem és egyértelmű kapcsolási állapot jellemzi a mindössze 8 mm széles teljesítménykapcsolókat. A készülékvédő kapcsolók könnyen integrálhatók a COMPLETE line sorkapocsprogramba. Ez maximális rugalmasságot és megbízható védelmet kínál a kapcsolószekrényben.

Tápellátás, védelem, felügyelet és összeköttetés A kompakt készülékvédő kapcsolók ideálisan kombinálhatók olyan rendszerré, amely megbízható és könnyen telepíthető védelmet kínál az Ön alkalmazásához.

Interaktív kép: A teljes rendszer, amely a tápegységet, a készülékvédő kapcsolókat, a felügyeleti modult és a sorkapcsokat tartalmazza
Tápellátás
A tápellátások széles választéka ideális alapot jelent minden alkalmazáshoz.
Tápellátások
Csatlakoztatás
Használja Ön is a CLIPLINE complete sorozat részét képező sorkapcsok és tartozékok széles választékát a készülékvédő kapcsolók potenciálelosztásának beállításához.
Sorkapcsok
Védelem
A PTCB TM termomágneses készülékvédő kapcsolók egy olyan rendszer alapját képezik, amely optimálisan táplálja az alkalmazást, és megvédi a fogyasztókat.
Termomágneses készülékvédő kapcsolók
Felügyelet
A PTCB ECM felügyeli a teljes rendszer terhelési állapotát.
Megbízható védelem, egyszerű kezelés
Rendszert képező készülékvédő kapcsolók

Tudja meg, hogy a rendszert képező PTCB TM készülékvédő kapcsolók hogyan alkotják a tápellátás, a védelem, a felügyelet és a csatlakozás tökéletes szimbiózisát.

A brosúra megnyitása
„Rendszert képező készülékvédő kapcsolók” című brosúra

A PTCB TM kompakt készülékvédő kapcsolók

Interaktív kép: PTCB TM kompakt, termomágneses készülékvédő kapcsolók
Egyértelmű kapcsolóállás
A billenőkar pozíciója világosan jelzi a teljesítménykapcsoló állapotát, még feszültségmentes állapotban is.
Szabványosított áthidalóárkok
Az áthidalóárkok a potenciálok egyszerű elosztására szolgálnak. Használja ehhez Ön is a CLIPLINE complete termékcsalád standard tartozékait. Az áthidaló anyagok mellett különböző szerviz- vagy leágazódugaszok is használhatók.
Keskeny védelmi dugaszok
A teljesítménykapcsolók kis beépítési szélessége révén helyet lehet megtakarítani a kapcsolószekrényben. A dugaszolhatóságnak köszönhetően a teljesítménykapcsolók könnyen cserélhetők, és hozzáigazíthatók a névleges áramokhoz.
PTCB ECM – Electronic Current Monitoring
A PTCB ECM felügyeleti modul a rendszer teljes áramát méri. Ez lehetővé teszi a túllépések vagy eltérések korai felismerését a helyszínen vagy távolról.
Egyszerű jelzés
A földpotenciál-mentes jelzőérintkezők jelzik az egyes teljesítménykapcsolók állapotát. A gyűjtőjelként való összekapcsolás egyszerűen és hibamentesen megoldható a standard áthidalókkal.
PTCB TM készülékvédő kapcsoló egy kapcsolószekrénybe szerelve

Ellenállóképes termomágneses védelem

A termomágneses védőkapcsolók nagy megszakítóképességet és hosszú élettartamot kínálnak. Érzéketlenek az áramcsúcsokra és az elektromágneses behatásokra. Mivel nem függenek semmilyen szoftvertől vagy firmware-től, ideálisak olyan szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokhoz, ahol a berendezések rendelkezésre állása elsődleges fontosságú. Termékválasztékunk a maximális rugalmasság érdekében két jelleggörbe-változatot tartalmaz 0,5 és 16 A közötti áramtartományokkal.