A termomágneses védőkapcsolók termékcsaládjainak áttekintése (CB TM1, UT 6)

Termomágneses védőkapcsolók

A termomágneses védőkapcsolók termikus és mágneses kioldó mechanizmust egyaránt tartalmaznak. Emiatt ezen védőkészülékek kioldása zárlat esetén gyosabb, mint a termikus biztosítóké. A készülékvédő kapcsolók különböző jelleggörbéikkel a hosszú vezetékek követelményeit is képesek kielégíteni. Így ideális védelmet jelentenek a túlterhelések és a zárlati áramok ellen.

Önnek nyújtott előnyök

  • Maximális túláramvédelem hosszú kábelfutamok esetén az F2 kioldó karakterisztikának köszönhetően
  • Integráció a távjelzési koncepciókba az integrált jelzőérintkezőnek köszönhetően
  • Csökkentett telepítési ráfordítás az áthidalható készülékvédő kapcsolónak köszönhetően (az alapelemben)
  • Biztosítékvédelem 12/24/48 V DC és 230/240/277 V AC vezérlőfeszültségekhez
  • A termomágneses készülékvédő kapcsoló a COMPLETE line részét képezik

Új termékek

PTCB TM rendszert képező, kétpólusú készülékvédő kapcsolók kalapsínre
PTCB TM rendszert képező készülékvédő kapcsolók sorolható áramfelügyelettel a kalapsínen

Rendszert képező készülékvédő kapcsolók

Megbízható védelem, egyszerű kezelés

Az új, kétpólusú termékváltozatok tovább bővítik a PTCB TM termékcsaládot. A termomágneses készülékvédő kapcsolók most már az összpólusú lekapcsolás lehetőségét is biztosítják. Ideálisan alkalmasak szigetelt alkalmazásokhoz vagy osztottfázisú hálózatokhoz.

Fő jellemzők

  • Nagy indítóáramú terhelések megbízható indítása
  • Galvanikus leválasztás hiba esetén
  • Megbízható a szabványos szigetelés révén
  • Névleges áramváltozatok széles választéka: 0,5 A ... 16 A
  • M1 vagy F2 jelleggörbéjű védelmi dugasz
  • UIN: 10 V DC ... 56 V DC (UL) / 80 V DC (VDE); 10 V AC ... 277 V AC

Önnek nyújtott előnyök

  • Több hely a kapcsolószekrényben: védelem és jelzés pólusonként csupán 8 mm-es beépítési szélességben
  • Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők a CLIPLINE complete sorkapocssorozattal való áthidalhatóság révén
  • A terhelés és az állapot átláthatósága a praktikus áramfelügyelet és távjelzés révén
  • Magától értetődő kezelés az üzembe helyezéstől a karbantartásig a mindenkor egyértelmű funkcionalitásnak és kapcsolási állapotnak köszönhetően

Rendszert képező készülékvédő kapcsolók

Megbízható védelem, könnyű kezelés

Az új PTCB TM termékcsalád a 8 mm-es beépítési szélességgel több helyet teremt a kapcsolószekrényben. Nagyobb áramokhoz is ideálisan alkalmas, és áthidalható a CLIPLINE complete termékcsalád tagjaival. A galvanikus leválasztásnak és az egyszerű áramfelügyeletnek köszönhetően megbízható védelmet nyújt.

Fő jellemzők

  • Nagy indítóáramú terhelések megbízható indítása
  • Galvanikus leválasztás hiba esetén
  • Megbízhatóság az ellenálló kialakításnak köszönhetően
  • Névleges áramváltozatok széles választéka 0,5 és 16 A közötti lépésekben
  • M1 vagy F2 jelleggörbéjű védelmi dugasz
  • Üzemi feszültség: 10 V DC … 56 V DC, 24 V AC … 277 V AC

Önnek nyújtott előnyök

  • Több hely a kapcsolószekrényben: védelem és jelzés mindössze 8 mm-es beépítési szélességben
  • Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők a CLIPLINE complete sorkapocs-sorozathoz való áthidalhatóságnak köszönhetően
  • A terhelés és az állapot átláthatósága a praktikus áramfelügyelet és távjelzés révén
  • Magától értetődő kezelés az üzembe helyezéstől a karbantartásig a mindenkor egyértelmű funkcionalitásnak és kapcsolási állapotnak köszönhetően

PTCB TM a rendszerben a tápellátás, a felügyelet, a készülékvédelem és az elosztás területén

Kompakt. Szisztematikus. Biztonságos. PTCB TM

A PTCB TM termékcsalád egy rendkívül kompakt, termomágneses készülékvédőkapcsoló-rendszert kínál. Az egyes teljesítménykapcsolók beépítési szélessége mindössze 8 mm, és többek között az integrált jelzéssel győzik meg a felhasználókat. Az alapelemek áthidalhatók a CLIPLINE rendszerhez. A szerszámmentes direkt rugós csatlakozások leegyszerűsítik a vezetékezést. A további kiemelkedő tulajdonságok közé tartozik az áramfelügyelet, a távjelzési lehetőségek és az intuitív kezelhetőség. Mindezek miatt a PTCB TM ideális a korszerű kapcsolószekrény-megoldásokhoz.

Áramfelügyelet
CMU-DC áramfelügyeleti egység

A CMU-DC áramfelügyeleti egység átláthatóvá teszi egy rendszer teljes áramát. Egy megbízható védelemmel, például a PTCB TM készülékkel kombinálva lehetővé teszi a hibák korai felismerését, stabilizálja a működést és hosszú távon növeli a berendezések rendelkezésre állását. Egy tökéletesen összehangolt rendszert alkotnak, amely készülékben kínál védelmet, felügyeletet és egyszerű integrációt.

Bővebben a CMU-DC-ről
Egy rendszert alkotó PTCB TM készülékvédő kapcsoló és CMU-DC felügyeleti modul
UT 6-TMC termomágneses készülékvédő kapcsolók kalapsínre szerelve

Egyrészes. Áttekinthető. Nagy teljesítményű. UT 6-TMC

Az UT 6-TMC termomágneses készülékvédő kapcsolók megbízható védelmet nyújtanak a túlterhelés és a zárlat ellen; kialakításuk egyrészes, könnyen szerelhetők. A világosan meghatározott jelleggörbével a sorozat a bevált alkalmazásokra összpontosít. A nagy rendelkezésre állás és a könnyű kezelhetőség révén ideális a moduláris rendszerekhez.

Termomágneses teljesítménykapcsolók PTCB TM és UT 6-TMC

Termomágneses teljesítménykapcsolók PTCB TM és UT 6-TMC

Termomágneses készülékvédő kapcsolók Működés és kivitel

A termomágneses készülékvédő kapcsolók kioldása mind termikus, mind mágneses módon történhet. A bimetál és a mágnestekercs egymástól függetlenül működik.

A termomágneses készülékvédő kapcsoló esetén a kioldó mechanizmus rövidzárlat esetén 3-5 ms alatt aktiválódik. Ez gyorsabb, mint a tisztán termikus teljesítménykapcsolók esetében.

A rendszerben a hosszabb kábelvezetések megvalósításához használjon gyors jelleggörbével rendelkező készülékvédő kapcsolókat, pl. F2. A Phoenix Contact QUINT POWER tápegységeivel kombinálva maximális védelmet kaphat a vezetékei és készülékei számára. A készülékvédő kapcsolókat bármikor ismét be lehet kapcsolni.

Termomágneses készülékvédő kapcsolóink egyrészes és dugaszolható kivitelben állnak renedlkezésre. Ön választhat a csavaros csatlakozás és a direkt rugós csatlakozástechnika között.

Termomágneses védőkapcsoló egy gép kapcsolószekrényében

A védőkapcsolókat különböző gépek kapcsolószekrényeibe építik be

Alkalmazási területek

A termomágneses készülékvédő kapcsolókat főként az információ- és kommunikációtechnika, valamint a folyamatirányítás terén alkalmazzák. A különböző kioldó karakterisztikák és a finom fokozatokban választható névleges áram miatt a készülékvédő kapcsolók sokoldalúan alkalmazhatók.

Így például optimálisan használhatók programozható logikai vezérlők, szelepek, motorok és frekvenciaváltók védelmére.