UT 6-TMC M 0,5A
-
Termomágneses készülékvédő kapcsoló
0916603
Termomágneses védőkapcsolók, 1 pólusú, a kalapsínre szereléshez
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű a betáplálás, mivel CLIPLINE complete tartozékkal áthidalható
Berendezések nagyfokú rendelkezésre állása az ismételt bekapcsolás egyszerűségének köszönhetően
A nagy felületű feliratozási lehetőségek következtében gyors és egyszerű az azonosítás
A 0,5...16 A-es nagy névleges áramtartománynak köszönhetően minden alkalmazáshoz a hozzá illeszkedő készülék használható
A kismegszakítókhoz képest 30 %-os a helymegtakarítás a 12,3 mm-es kompakt szélességnek köszönhetően