SZS 0,8X4,0 VDE - Csavarhúzók
1212508

Csavarhúzó, lapos, VDE szigetelésű, méret: 0,8x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Akár 1000 V-os váltakozó feszültségű vagy 1500 V-os egyenfeszültségű, áram alatt levő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkához
A szerszámok ergonomikus kétrészes biztonsági fogantyúval vannak felszerelve
A penge nagy felületen fekszik fel a csavarfejben
Darabonként bevizsgált biztonsági csavarozók a DIN EN 60900 (VDE0682‑201) szabvány szerint