Többfunkciós biztonsági relék

Rugalmas biztonság a modern gép- és rendszerkoncepciókhoz
Gép a gyártásban
PSRuni többfunkciós biztonsági relék

PSRuni L és PSRuni S többfunkciós biztonsági relék

Minden biztonsági funkció egy készülékben – kompakt, rugalmas és hatékony PSRuni többfunkciós biztonsági relék

A PSRuni termékcsaláddal a Phoenix Contact a többfunkciós biztonsági relék új generációját kínálja, amelyek akár négy biztonsági funkciót is képesek felügyelni egyetlen eszközön. A megoldás a maximális rugalmasságot, az intuitív kezelhetőséget és a különösen magas biztonsági szabványokat ötvözi számos ipari alkalmazáshoz.

A PSRuni többfunkciós biztonsági relé lehetővé teszi a biztonság szempontjából fontos funkciók egyidejű felügyeletét, például az alábbiakét:

  • Vészleállító nyomógomb
  • Fényfüggöny
  • Mágneskapcsoló
  • Biztonsági ajtó reteszelései
  • IIIA és IIIC típusú kétkezes vezérlés
  • Négyvezetékes kapocslécek vagy biztonsági szőnyegek

Ez azt jelenti, hogy egyetlen relé több hagyományos modult helyettesít, és csökkenti a vezetékezési ráfordítást, a helyigényt és a költségeket.

Önnek nyújtott előnyök

  • Univerzális használat az összes általános biztonsági funkció lefedettségének köszönhetően
  • Rugalmas alkalmazkodás az egyéni igényekhez
  • Akár négy biztonsági funkció helytakarékos és hatékony felügyelete egyetlen eszközzel
  • Gyors üzembe helyezés az egyszerű konfigurálásnak köszönhetően
  • Felhasználható a legmagasabb SIL 3/PL e biztonsági fokig terjedő alkalmazásokban

Egyedi konfigurálási lehetőségek Gyors üzembe helyezés és egyszerű karbantartás

Konfigurálás közvetlenül a készüléken a forgókódos kapcsolón keresztül
Szoftveralapú konfigurálás USB-C kapcsolaton keresztül
A konfigurációs beállítások megerősítése közvetlenül a készüléken
Konfigurálás közvetlenül a készüléken a forgókódos kapcsolón keresztül

A PSRuni L lehetővé teszi a gyors és intuitív konfigurálást közvetlenül (helyben) a készüléken:

  • Nincs PC
  • Nincs külön szoftver
  • Minden beállítás azonnal testre szabható a forgókódos kapcsolón keresztül

Ez az eljárás időt takarít meg, csökkenti a komplexitást és lehetővé teszi a gyors kiigazítások elvégzését közvetlenül a termelési környezetben.

Szoftveralapú konfigurálás USB-C kapcsolaton keresztül

A PSRuni S rugalmas, szoftveralapú konfigurálást tesz lehetővé a magasabb szintű követelményekhez:

  • Szabványosított USB-C interfész
  • Ingyenes clipx ENGINEER device parameterization szoftver

A PSRuni S moduláris rendszert kínál a személyre szabott biztonsági koncepciókhoz: a klasszikus biztonsági funkciók mellett a logikai kapcsolatok, az indítási viselkedés, a jelzőkimeneti viselkedés, a késleltetési típusok és az időparaméterek is rugalmasan meghatározhatók.

A konfigurációs beállítások megerősítése közvetlenül a készüléken

Minden elvégzett konfigurációs beállítás fizikailag megerősítésre kerül a készüléken.

Gép- és berendezésgyártás

A PSRuni használata a gép- és berendezésgyártás terén

Tipikus alkalmazási területek Zökkenőmentes integráció és egyszerű telepítés

  • Gép- és berendezésgyártás
  • Sorozatgyártású gépek és célgépek gyártása
  • Csomagolástechnika
  • Robotika és kezelés
  • Moduláris gyártósorok
  • Élelmiszeripar és italgyártás
Biztonságos vészleállítás-összekapcsolás PSRuni-val

Biztonságos vészleállítás-összekapcsolás PSRuni-val

Új és meglévő rendszerekben való használatra a PSRuni az alábbiakat kínálja:

  • Direkt rugós vezetékcsatlakozás a szerszámmentes vezetékezéshez
  • Plug and play csatlakozás a szokásos szenzorokhoz és aktorokhoz
  • Karcsú telepítés bonyolult kábelezési koncepciók nélkül

Moduláris sorokban vagy géphálózatban a PSRuni hatékony, áttekinthető és jövőbiztos biztonsági architektúrát biztosít.

A termékek áttekintése

Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő megoldást.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Helyi konfigurálás közvetlenül a készüléken – egyszerű és gyors

PSRuni S

Szoftveralapú konfigurálás USB-C interfészen keresztül – rugalmas és bővíthető

Biztonsági funkciók száma Akár két biztonsági funkció felügyelete Akár négy biztonsági funkció felügyelete
Biztonsági funkciók 2-csatornás, 1 csatornás, OSSD, lépésérzékelő szőnyeg, antivalens, THC III A típus 2 csatornás (egyidejűség-felügyelet), 1 csatornás, OSSD, lépésérzékelő szőnyeg, antivalens, THC III C típus
Konfigurálás Forgó kódolókapcsoló a készüléken clipx ENGINEER device parameterization szoftver
Biztonsági logika Fixen meghatározva Szabadon konfigurálható
Késleltetési típusok Nincs késleltetés Nincs késleltetés, bekapcsolási késleltetés (0,1 s ... 300 s), elejtés-késleltetés (0,1 s ... 300 s)
Tanúsítás SIL 3 (biztonsági integritási szint) / PL e (teljesítményszint) SIL 3 (biztonsági integritási szint) / PL e (teljesítményszint)
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához