PLC-INTERFACE Ethernet átjáró kezdőkészlet, amely a következőkből áll: PLC-V8R/ETH-MP/BM dugaszolható alapmodul 2x RJ45 csatlakozással és többprotokollos (PROFINET, EtherNet/IP™ és Modbus/TCP) bekötéssel, négy relékimeneti csatlakozó direkt rugós csatlakozással és négy relébemeneti csatlakozó direkt rugós csatlakozással.
Moduláris távoli relérendszer hálózati csatlakozással
PLC-INTERFACE Ethernet átjáró: a moduláris távoli relérendszer a max. 56 I/O csatornát tartalmazó egyszerű alkalmazásokat támogatja. Integrálja reléit egyszerűen a hálózatba. Profitáljon Ön is a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhető nagyfokú rugalmasságból és az intuitív konfigurálásból. A decentralizált kapcsolódobozhoz készült skálázható moduljaink akár 65%-os helymegtakarítást kínálnak, így gazdaságosan egészítik ki a hagyományos távoli I/O megoldásokat.
PLC-INTERFACE átjáró 2x RJ45 csatlakozással és multiprotokollos csatlakozással (PROFINET, Ethernet/IP™ és Modbus/TCP) 8 I/O-val, 8 digitális vagy analóg PLC-INTERFACE sorkapoccsal, 56 I/O-ra bővíthető, direkt rugós csatlakozással
PLC-INTERFACE Ethernet-átjáró bővítőmodul 16 I/O-val, 8 PLC INTERFACE kapocsra dugaszolható a PLC-V8R.../BM alapmodul bővítéséhez (1 alapmodulhoz legfeljebb 3 bővítőmodul csatlakoztatható), direkt rugós csatlakozás
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas csatornakiosztás (DI, DO, AI, AO, Ex, hőm.) és kompakt kialakítás egyszerű alkalmazásokhoz, kis és közepes számú csatornával, decentralizált kapcsolódobozokban
- Többprotokollos kapcsolat a nagy teljesítőképességű chipkészlettel ellátott innovatív hálózati modulnak köszönhetően (PROFINET C osztály és S2 redundancia)
- Intuitív és gyors integrálás a vezérlés szintjébe a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhetően
- Új funkciók és optimalizált teljesítmény a firmware-frissítéseknek köszönhetően.
- Csatornák maximális száma: legfeljebb 56 egyedileg konfigurálható csatorna különálló bővítőmodulokkal
- Egyszerű funkcióbővítés a meglévő létesítményekben a PLC-INTERFACE relérendszerrel való rendszerkompatibilitásnak köszönhetően
Felkészülve a jövőre: a távoli relérendszer áttekintése
Rendszerek összehasonlítása: csatolórelék decentralizált csatlakoztatása
Rendszerek összehasonlítása: hagyományos megoldás és modern megoldás
Összehasonlítás: hagyományos megoldás buszcsatolóval és I/O kártyákkal a távoli relérendszerrel szemben
Az ipari automatizálásban nagy kihívás a különböző jelek integrálása a kis, decentralizált kapcsolószekrényekben, és ezek összekapcsolása a fölérendelt vezérlőkkel az ipari Etherneten keresztül. Még a kisszámú vagy alacsony komplexitású I/O-alkalmazások esetében is sok vállalat használ ma már nagy teljesítőképességű távoli I/O-rendszereket.
Mi olyan gazdaságos megoldást kínálunk Önnek, amely kifejezetten ezekre a követelményekre van szabva. Illeszthető távoli relérendszerünk lehetővé teszi a költséghatékony és helytakarékos megvalósítást függetlenül attól, hogy új konstrukcióról vagy a meglévő PLC-INTERFACE interfész bővítéséről van szó. Bízzon szakértelmünkben, hogy jelfeldolgozását hatékonyabbá és jövőállóbbá tegyük.
Egy távoli relérendszer az összes szabványos jelhez
Decentralizált kapcsolódoboz távoli relérendszerrel, ipari környezetben
Hagyományos csatolórelék, plusz analóg I/O-k és hőmérséklet-bemenetek
A PLC-INTERFACE Ethernet átjáró lehetőséget kínál Önnek a decentralizált alkalmazások optimalizálására. Távoli relérendszerünk digitális és analóg jeleket dolgoz fel, valamint pontos hőmérséklet- és analóg értékeket gyűjt és dolgoz fel 10 bites felbontással (0–1000 értéktartomány). Tapasztalja meg az egyszerű alkalmazások automatizálásának jövőjét a PLC-INTERFACE Ethernet átjárónkkal.
Az Ön előnyeinek áttekintése:
- Sokoldalú jelfeldolgozás: támogatja a digitális be- és kimeneteket csatolóreléként, valamint az analóg be- és kimeneteket.
- Pontos analógérték-feldolgozás: 10 bites felbontás a pontos mérésekhez.
- Helytakarékosság: akár 65%-kal csökkenti a helyigényt.
- A bonyolultság csökkentése: egyszerűsített rendszerarchitektúra és kevesebb vezetékezési ráfordítás.
- Egyedi csatornakiosztás: nagyfokú rugalmasságot kínál az Ön alkalmazásában.
PLC-INTERFACE: a relérendszer az Ön alkalmazásához Fedezze fel a PLC-INTERFACE sokszínűségét és előnyeit
Az Axioline termékcsalád távoli I/O rendszerei kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz
Távoli I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz
Válasszon a kapcsolószekrényhez való távoli I/O rendszerek széles kínálatából, a különösen gyors adatkommunikációhoz is. Így pl. biztonsági alkalmazásokat valósíthat meg PROFIsafe moduljainkkal, vagy akár teljesen biztonsági vezérlő nélkül, a SafetyBridge technológiával. I/O rendszereink ideálisan kombinálhatók a Phoenix Contact valamennyi programozható logikai vezérlőjével.
A kapcsolószekrény nélküli decentralizált automatizáláshoz használjon Ön is blokkos felépítésű, sok funkciót megvalósító és különösen robusztus kialakítású I/O modulokat a mostoha ipari környezetben. A digitális IO-k, valamint IO-Link master és a megfelelő IO-Link eszközök alkalmazásával kibővítheti alkalmazása funkcióit.