Logikai és kommunikációs modul a kalapsínon

Logikai és kommunikációs modulok

Moduláris logikai és kommunikációs moduljaink kezelik az IO jelek kapcsolását és vezérlését egyszerű, kis és közepes csatornaszámú alkalmazásokban. A logikai modulok piacán a PLC logic logikai relérendszer egyetlen kompakt megoldásban egyesíti a logikai, az interfész- és a terepi szintet. Fölérendelt vezetésbe bekötött decentralizált alkalmazások esetén a PLC-INTERFACE Ethernet átjáró moduláris távoli relérendszer rugalmas és helytakarékos megoldást kínál Önnek akár 56 IO csatornával. Integrálja reléit egyszerűen a hálózatba. 

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmas csatornakiosztás (DI, DO, AI, AO, Ex, hőm.) és kompakt kialakítás az egyszerű alkalmazásokhoz, kis-közepes számú csatornával, decentralizált kapcsolódobozban
  • Több protokollos kapcsolat a nagy teljesítőképességű chipkészlettel ellátott innovatív hálózati modulnak köszönhetően (PROFINET C osztály és S2 redundancia)
  • Intuitív és gyors integrálás a vezérlés szintjébe a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhetően
  • Nagyfokú rendelkezésre állás a logikai és kommunikációs modulok dugaszolható kapcsolóelemei révén
  • Rugalmas kombinálhatóság: konfigurálja az egyes csatornákat egyedileg bemenetként vagy kimenetként az alkalmazás követelményei szerint
  • Hatékony vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikának és a szenzor- ill. aktorvezetékezéshez való speciális változatoknak köszönhetően
PLC logic logikai relérendszer bővítőmodulokkal

Logikai modulok Egyesítse a relé- és analóg modulok előnyeit a logikai funkciókkal és az intuitív szoftverrel

A logikai modulok piacán a PLC logic az első olyan logikai relérendszer, amely a logikai, az interfész- és a terepi csatlakozási szintet egyetlen megoldásban egyesíti. Így Ön az I/O jeleket egyetlen kisméretű rendszerrel kapcsolhatja és vezérelheti. Kombinálja igénye szerint a logikai modult a hozzáillő relé- és analóg modulokkal. A moduláris felépítés sokféle alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé.

PLC-INTERFACE Ethernet átjáró a kalapsínen

Kommunikációs modulok Távoli relérendszer hálózati csatlakozással: decentralizált megoldás a kis és közepes csatornaszámú egyszerű alkalmazásokhoz

PLC-INTERFACE Ethernet átjáró: a moduláris távoli relérendszer a max. 56 I/O csatornát tartalmazó egyszerű alkalmazásokat támogatja. Integrálja reléit egyszerűen a hálózatba. Húzzon hasznot Ön is a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhető nagyfokú rugalmasságból és az intuitív konfigurálásból. A decentralizált kapcsolódobozhoz készült skálázható moduljaink akár 65%-os helymegtakarítást kínálnak, így gazdaságosan egészítik ki a hagyományos távoli I/O megoldásokat.

E-cikk
Termékbrosúra

Jelek megbízható kapcsolása, leválasztása és erősítése. Áttekintés a kapcsolókészülékeink széles termékválasztékáról.

Ugrás az e-cikkhez
Relé brosúra