PLC-V8R/ETH-MP/BM
-
Kommunikációs modul
1279135
PLC-INTERFACE átjáró 2x RJ45 csatlakozással és multiprotokollos csatlakozással (PROFINET, Ethernet/IP™ és Modbus/TCP) 8 I/O-val, 8 digitális vagy analóg PLC-INTERFACE sorkapoccsal, 56 I/O-ra bővíthető, direkt rugós csatlakozással
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Üzemeltetési tudnivalók | Kérjük, vegye figyelembe a PLC-INTERFACE modulok eltérő műszaki adatait, installációs irányelveit és engedélyeit, amelyek az adott cikken találhatók. |
| Megjegyzés a laboratóriumi vizsgálathoz | Környezeti vizsgálatok (rezgés és ütés): magas, nem lyukasztott kalapsín, 10 cm-enként csavarozott kalapsín, öblös szerelés, beleértve a magas és csavarozható végbakokat is |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Teljesítményfelvétel | 1,25 W (nincs más aktív bemenet és kimenet) |
| ≤ 1,27 W (nincs más aktív bemenet és kimenet) | |
| 3,3 W (8 db PLC-INTERFACE kapocs aktív) | |
| ≤ 4,5 W (8 db PLC-INTERFACE kapocs aktív) | |
| 10,8 W (3 db bővítőmodulokkal és 32 db PLC relélemezekkel kombinálva aktív) | |
| ≤ 18,6 W (3 db bővítőmodulokkal és 32 db PLC relélemezekkel kombinálva aktív) | |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áram | 40 mA (nincs más aktív bemenet és kimenet) |
| ≤ 44 mA (nincs más aktív bemenet és kimenet) | |
| 105 mA (8 db PLC-INTERFACE kapocs aktív) | |
| ≤ 120 mA (8 db PLC-INTERFACE kapocs aktív) | |
| 57 mA (3 darab bővítőmodullal kombinálva és más aktív bemenetek és kimenetek nélkül) | |
| ≤ 67 mA (3 darab bővítőmodullal kombinálva és más aktív bemenetek és kimenetek nélkül) | |
| 127 mA (3 db bővítőmodullal és 8 db PLC relélemezzel kombinálva aktív) | |
| ≤ 140 mA (3 db bővítőmodullal és 8 db PLC relélemezzel kombinálva aktív) | |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Digitális bemenetek PLC-INTERFACE dugaszérintkezőkön keresztül | |
| Bemenetek száma | ≤ 8 |
| Folyamatadatok frissítése | < 1,5 ms (Aszinkron lokális busz) |
| Analóg bemenetek PLC-INTERFACE dugaszérintkezőkön keresztül | |
| Bemenetek száma | ≤ 8 |
| Folyamatadatok frissítése | < 1 s (Aszinkron lokális busz) |
| Digitális kimenetek PLC-INTERFACE dugaszérintkezőkön keresztül | |
| Kimenetek száma | ≤ 8 |
| Folyamatadatok frissítése | < 1 ms (Aszinkron lokális busz) |
| Analóg kimenetek PLC-INTERFACE dugaszérintkezőkön keresztül | |
| Kimenetek száma | ≤ 8 |
| Folyamatadatok frissítése | < 500 ms (Aszinkron lokális busz) |
| COMBICON csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Pólusszám | 3 |
| Megjegyzés | Készülékellátás és üzemi földelő |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Interfész a bővítőmodulokhoz | |
| Csatlakozási mód | Késes kapocscsatlakozás |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 4 |
| Ethernet | |
| Megnevezés | Ethernet |
| Mennyiség | 2 (belső kapcsolású) |
| Protokoll | PROFINET |
| Modbus/TCP | |
| EtherNet/IP™ | |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (teljes duplex) |
| Átviteli távolság | ≤ 100 m |
| Lokális busz | |
| Megnevezés | Lokális busz |
| Ciklusidő (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Ciklusidő (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Ciklusidő (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| Állapotjelzés | LED PWR (zöld, narancssárga, piros) |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 50 mm |
| Magasság | 49 mm |
| Mélység | 93 mm |
| Cikk méretei relével | |
| Szélesség | 50 mm |
| Magasság | 111 mm |
| Mélység | 93 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Ház) | IP20 |
| Védettség (Csatlakozókapcsok) | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (párásodás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 15g (11 ms, 3 tengely) (EN 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 tengely) (EN 60068-2-6) |
| Zavarkibocsátás | EN 55016-2-3 (lakóterület) |
| Zavarállóság (elektrosztatikus kisülés ellen) | EN 61000-4-2: ±6 kV (érintkezési kisülés) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (légkisülés) | |
| Zavarállóság (elektromágneses mezők ellen) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Zavarállóság (vezeték által vezetett nagyfrekvenciák ellen) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Zavarállóság (gyors tranziensek (burst) ellen) | EN 61000-4-4: ±2 kV táp- és jelvezetékek |
| Zavarállóság (lökőáram-terhelések (surge) ellen) | EN 61000-4-5: 0,5 kV szimmetrikusan a tápvezetékben |
| EN 61000-4-5: 1 kV aszimmetrikusan a tápvezetékben | |
| EN 61000-4-5: 1 kV aszimmetrikusan a jelvezetékben | |
| Zavarállóság (Feszültségmegszakítások) | EN 61131-2: 0 % ,1 ms/10 ms 20 vizsgálathoz |
| EN 61131-2: 120 % Unom 30 percig. | |
| EN 61131-2: 85 % Unom 30 percig. | |
| Zavarállóság (A tápfeszültség változásának vizsgálata) | EN 61131-2: UN csökkentése, 100% 10 s és 20 s között, 10 vizsgálat |
| EN 61131-2: UN csökkentése, 95% max. 5 s-ig | |
| EN 61131-2: UN csökkentése, 95% max. 60 s-ig |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 61131-2 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Szerelési útmutató | 8 x PLC-INTERFACE kapocsra csatlakoztatható |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Cikkszám | 1279135 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62P1 |
| Termékkulcs | DK62P1 |
| GTIN | 4063151476656 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 103,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 103,5 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 6,034 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Relémodul 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Relémodul 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relémodul 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relémodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relémodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relémodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relémodul 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relémodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Relémodul 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relémodul 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Relémodul 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Relémodul 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relémodul 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Relémodul 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Kapcsoló 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Kapcsoló 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relémodul 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relémodul 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Szilárdtest relémodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Szilárdtest relémodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Szilárdtest relémodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Szilárdtest relémodul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Szilárdtest relémodul 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Szilárdtest relémodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Szilárdtest relémodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Szilárdtest relémodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Szilárdtest relémodul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Szilárdtest relémodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Szilárdtest relémodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Szilárdtest relémodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Szilárdtest relémodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Szilárdtest relémodul 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Szilárdtest relémodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optocsatoló 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optocsatoló 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relémodul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relémodul 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relémodul 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relémodul 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relémodul 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Relémodul 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Szilárdtest relémodul 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analóg modul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analóg modul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analóg modul 2906921
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51