PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Szilárdtest relémodul
2900369

PLC-INTERFACE, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 - 253 V AC/0,75 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű félvezetőrelé
Nagy kapcsolt teljesítmény
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Beépített bemeneti kapcsolás
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén