PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
Kapcsoló
2982236
PLC-INTERFACE beépített kapcsolóval (manuálisan kezelhető) és teljesítmény-érintkezős relével a „Manuell”, „Null” és „Automatik” (manuális, nulla és automatika) funkciókhoz, direkt csavaros csatlakozással, NS 35/7,5 sínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Kézi kapcsoló |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,26 W |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V AC/DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C) |
| Névleges feszültség (felhelyezett elektromechanikus relé) | 24 V DC |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 11 mA |
| Jellemző mválaszidő | 6 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 15 ms |
| Védőkapcsolás | Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkezőtípus | Nagyteljesítményű érintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO, kemény aranyozás |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA) |
| Tartós határáram | 6 A |
| Maximális bekapcsolási áram | külön rendelésre |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V) |
| Rövidzárlati áram | 200 A (feltételes zárlati áram) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 140 W (24 V DC mellett) |
| 20 W (48 V DC mellett) | |
| 18 W (60 V DC mellett) | |
| 23 W (110 V DC mellett) | |
| 40 W (220 V DC mellett) | |
| 1500 VA (250 V AC-n) | |
| Kimeneti biztosító | 4 A gL/gK NEOZED |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Ezeket a kapcsokat általában meg kell támasztani a vezetékcsatlakozásnál (egyik kézzel megfogni, a házon megtámasztani)) |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 90 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | TAE0000196 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Rezgés | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2982236 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK622E |
| Termékkulcs | DK622E |
| GTIN | 4046356093941 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 38,07 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 39 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Rendszercsatlakozás 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Rendszercsatlakozás 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Rendszercsatlakozás 2296061
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Kommunikációs modul 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Bővítőmodul 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
Az Ön előnyei
Mindössze 6,2 mm széles
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Max. kapcsolt áram 6 A
Potenciálfüggetlen visszajelző érintkező
Csavaros és direkt rugós csatlakozás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51