PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Rendkívül kompakt relémodulok
A PLC-INTERFACE relérendszer nagy teljesítőképességű interfészként működik a vezérlő és a berendezés perifériái között. 1997 óta kínálunk Önnek egy folyamatosan bővülő, rendkívül kompakt, dugaszolható relék és relémodulok programját. A relésorozat ólomkeretes technológiája szilárd alapot biztosít a jelek megbízható kapcsolásához, leválasztásához és erősítéséhez. Ezenkívül elektromechanikus és szilárdtest relék is használhatók. Ez a kombináció nap mint nap több millió kapcsolási ciklusban bizonyít különböző alkalmazásokban és reléáramkörökben.
PLC-INTERFACE, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és nagyteljesítményű érintkezővel felszerelt dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC
PLC-INTERFACE, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
PLC-INTERFACE, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3 - 33 V DC/3 A
Végtenelített dugaszolt áthidalás, névleges áram: 32 A, hossz: 500 mm, szín: kék
PLC-INTERFACE, részei: reléfoglalat és dugaszolható relé kényszervezetett érintkezőkkel, a DIN EN 61810-3 szabvány szerint, Direkt rugós csatlakozás, 2 váltóérintkező, kényszervezetett, Szabadonfutó dióda, Bemeneti feszültség: 24 V DC
PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/ 3 A
Végtenelített dugaszolt áthidalás, névleges áram: 32 A, hossz: 500 mm, szín: vörös
PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V AC/DC
PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 230 V AC/220 V DC
Önnek nyújtott előnyök
- Több hely a kapcsolószekrényben a 6,2 mm-es kompakt beépítési szélességnek köszönhetően
- Egyszerű csatlakozástechnika igény szerint: akár direkt dugós, akár csavaros technológia
- Átfogó termékválaszték különleges változatokkal a speciális alkalmazásokhoz
- A szerelési munka optimalizálása a tartozékok és a dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest relék széles választékának köszönhetően
- Logikai és kommunikációs funkciók a logikai és kommunikációs modulokkal való moduláris bővítésnek köszönhetően
- Gyors, dugaszolható összeköttetés a vezérlő és a relék között a rendszerkábel-adapterek vagy hálózati kábelek használatával
Új termékek
Hálózatképes távoli relérendszer
Többprotokollos kapcsolat a vezérlővel
A moduláris távoli relérendszer rugalmas csatornakiosztással támogatja Önt az egyszerű alkalmazásokban, max. 56 I/O csatornával. Húzzon hasznot Ön is a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhető nagyfokú rugalmasságból és intuitív integrálásból.
Fő jellemzők
- Többprotokollos kapcsolat: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
- Egyszerű integrálás a vezérlő szoftverébe a készülékleíró fájlokon keresztül
- Kompatibilis a PLC-INTERFACE relé- és analóg modulokkal
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +60 °C
- Csatornák maximális száma: legfeljebb 56 csatorna
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas csatornakiosztás (DI, DO, AI, AO) és kompakt kialakítás egyszerű alkalmazásokhoz, kis-közepes számú csatornával, decentralizált kapcsolódobozban
- Többprotokollos kapcsolat a nagy teljesítőképességű chipkészlettel ellátott innovatív hálózati modulnak köszönhetően (PROFINET C osztály és S2 redundancia)
- Intuitív és gyors integrálás a vezérlés szintjébe a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhetően
PLC-INTERFACE: relérendszer áttekintése
Relémodulok Ex területre A robbanásveszélyes területek jelei biztonságosan leválaszthatók és kapcsolhatók
Használjon megújuló energiákat – például a szél-, nap- és vízenergiát – többek között zöld hidrogén előállítására. Elektronikai változataink – beleértve a hosszú vezérlőkábeleket és a 2. zóna Ex relé modulokat – támogatást nyújtanak Önnek a modern berendezések megvalósításában.
A feldolgozóipar számára rendkívül kompakt relémodulokat kínálunk ATEX, IECEx és UL engedéllyel, kifejezetten a 2. zónás alkalmazásokhoz.
Ezekkel a relémodulokkal a robbanásveszélyes területek jelei biztonságosan leválaszthatók és kapcsolhatók. A relékhez megszereztük a 2. zónás szükséges Ex engedélyeket (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 Zone 2).
PLC-INTERFACE elektronikus megszakítóval
A PLC-INTERFACE a reléinterfész és az elektronikus biztosító (megszakító) innovatív kombinációját kínálja mindössze 6,2 mm-es beépítési szélességben. A névleges áram (1–6 A) és a megszakítási viselkedés a készüléken található DIP kapcsolóknak köszönhetően egyedileg konfigurálható.
- Helytakarékos beépítés a kapcsolószekrénybe a 6,2 mm széles reléinterfész és az elektronikus biztosító (megszakító) kombinációjának köszönhetően
- Csökkentett vezetékezési ráfordítás a számos tartozéknak, az áthidalási lehetőségeknek és a rendszerkábelezési megoldásoknak köszönhetően
- Egyszerű rendszerintegráció és a meglévő berendezések funkcionális bővítése a PLC-INTERFACE relémodulokkal való kompatibilitásnak köszönhetően
A PLC-INTERFACE rendszer különböző nézőpontokból
Optikai minőség-ellenőrzés a relégyártásban
Nálunk a minőség áll az első helyen
A Phoenix Contact számára a minőség kiemelt jelentőséggel bír, ezért a legapróbb részletek is nagyon fontosak számunkra. Műanyag- és fémelemek házon belüli gyártásával állítjuk elő azokat az alkatrészeket, amelyek kiváló minőségű komponensek alapját képezik.
Minden termék 100 %-ban tesztelt. Annak érdekében, hogy tervező és fejlesztő részlegeinken folyamatosan innovatív termékötleteket valósíthassunk meg, folyamatosan bővítjük szaktudásunkat és belső kompetenciáinkat.
Annak érdekében, hogy megfeleljünk ügyfeleink szigorú minőségi követelményeinek, közvetlenül az elektronikus alkatrészek beszerelése után első optikai kamerás ellenőrzést végzünk.
PLC-INTERFACE és munkatársak a gyártásban
Szenvedélyünk a relé – hogy Önnél menjenek a dolgok
Használja ki több mint 25 éves gyártási és műszaki tervezési tapasztalatunkat. Megkönnyítjük az Ön dolgát – a termékek kiválasztásától egészen a berendezésében történő biztonságos és megbízható üzemeltetésig.
Digitális adatokkal a jövőbe: akár a Phoenix Contact clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverével, akár az EPLAN-nal, a megfelelő digitális adatokkal és makrókkal egyszerűbbé teheti a kapcsolószekrény-projektek tervezését.
A termékválasztékot folyamatosan bővítettük, és ma is tovább bővítjük. Emellett átfogó tartozék- és rendszerkábelezési megoldásokat is szállítunk az Ön alkalmazásához.
Kapcsolókészülékek a fenntartható jövőért PLC-INTERFACE: sokoldalú megoldások minden alkalmazáshoz
PLC-INTERFACE választéka több mint 700 teljesen automatizáltan előállított terméket kínál, amelyek szinte minden alkalmazás követelményeinek megfelelnek. A világon több mint 50 leányvállalatunk és 30-nál több képviseletünk révén mindig az Ön közvetlen közelében vagyunk. Ennek köszönhetően személyre szabott tanácsadást, gyors szállítást és kiváló minőségű, az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő relémodulokat bocsátunk rendelkezésére.
A reléink rendelkeznek a megfelelő tanúsítványokkal és engedélyekkel a globális használatra. A PLC-INTERFACE rendszerrel Ön biztos lehet abban, hogy az szinte bármilyen alkalmazásban egyszerűen és biztonságosan használható. A tanúsítványok és engedélyek átfogó választékát kínáljuk a jelenlegi és jövőbeli alkalmazásokhoz.
Távoli relé rendszer hálózati kapcsolattal A decentralizált megoldás a kis és közepes csatornaszámú egyszerű alkalmazásokhoz.
PLC-INTERFACE Ethernet Átjáró: A moduláris távoli interfész egyszerű alkalmazásokhoz, akár 56 IO csatornával. Rugalmasan vonja be reléit a hálózatba a többprotokollos csatlakozással. Húzzon hasznot Ön is a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhető nagyfokú rugalmasságból és intuitív integrálásból.