PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relémodul
2966317

PLC-INTERFACE beviteli funkciókhoz, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../SEN alapkapocsból és többrétegű aranyozott érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 60 % időmegtakarítás
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
A kiegészítő sorkapcsok elhagyhatók
Relémodulok a DIN EN 50178 szabvány szerinti biztonsági leválasztással a tekercs és az érintkező között
Akár 80 % helymegtakarítás
Funkcionális dugaszolható áthidalók
A szenzor közvetlen csatlakoztatása a relémodulon