PLC-V8/FLK14/IN/M - Rendszercsatlakozás
2304115

V8 adapter 8 x PLC-INTERFACE-hez (6,2 mm), vezérlő: Bemeneti kártyák PLC-rendszerkábelezése, csatlakozás 1: IDC/FLK tüskesáv 1x 14-pólusú, csatlakozás 2: Dugaszolt csatlakozó (8x PLC-INTERFACE kapocsra pattintható), csatlakozás 3: Csavaros csatlakozás 1x 2-pólusú, csatornák száma: 8, vezérlőlogika: minusschaltend

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek