PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Szilárdtest relémodul
2900397
PLC-INTERFACE NAMUR alkalmazásokhoz, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és integrált áramkörből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, a kimenet pozitív jelre kapcsol, tápfeszültség 24 V DC
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | NAMUR közelítésiniciátorok |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,34 W |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V DC |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,4 kV |
| Vezérlőáramkör | |
| Bemeneti feszültség UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Terhelésmentes feszültség | 8,2 V DC ±10 % |
| Kapcsolási pont | ≥ 2,1 mA (vezető állapotban) |
| ≤ 1,2 mA (záró állapotban) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (zárlat esetén) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (vezetékszakadás esetén) | |
| Kapcsolási hiszterézis | kb. 0,2 mA |
| Belső ellenállás | kb. 1 kΩ |
| Vezetékhossz | < 30 m |
| Megnevezés | Jelkimenet |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Névleges kimeneti feszültség | ≤ 100 mV (vezető állapotban) |
| UVN - UR; záró állapotban | |
| Tartós határáram | 50 mA |
| Átviteli frekvencia | kb. 350 Hz |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 1,5 V (UR) |
| Állapotjelzés | LED (zöld) |
| Hibajelzés | piros LED |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Megnevezés | Hibajelző kimenet |
| Névleges kimeneti feszültség | UVN - Umaradék |
| Tartós határáram | 50 mA |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 2 V (Umaradék) |
| Hibajelzés | piros LED |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2900397 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6223 |
| Termékkulcs | DK6223 |
| GTIN | 4046356506779 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 30,88 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 31,13 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Rendszercsatlakozás 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Rendszercsatlakozás 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Rendszercsatlakozás 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Rendszercsatlakozás 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
Az Ön előnyei
Csatlakozási lehetőség PLC-V8 adapter számára
Stabilizált tápfeszültség a NAMUR közelítéskapcsolók számára
24 V/50 mA-es digitális kimenet PLC vezérlések közvetlen csatlakoztatására
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51