PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul
2966757

PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 230 V AC/220 V DC, kimenet: 3-48 V DC/100 mA

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű félvezetőrelé
Nagy kapcsolt teljesítmény
Beépített bemeneti kapcsolás
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén