ZB 6,LGS:U-N
-
Jelölő kapcsokhoz
1051430
Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, hosszában feliratozva: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 6,15 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas