PLC-FA-5X20
-
Biztosító adapter
1186510
Dugaszolható biztosítóadapter 6,2 mm-es PLC alapkapocshoz. 5 x 20 mm-es olvadó biztosítókhoz. Üzemi feszültség: univerzális. Biztosító kioldásának jelzése nélkül.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | Hibás biztosító esetén a következő áramkör feszültségmentes. |
| Terméktípus | Adapter |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Adapter |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszó áramút egy áramkörön belül | |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás, megerősített szigetelés: |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztosító | G / 5 x 20 |
| Levegő- és kúszó áramút egy áramkörön belül | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 130 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Levegő- és kúszó áramút egy áramkörön belül | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1186510 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62Z4 |
| Termékkulcs | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228316 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 12,63 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 12,63 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
Kompatibilis termékek
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Relétalp 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Relétalp 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Relétalp 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Relétalp 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relétalp 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Relétalp 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Relétalp 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Relétalp 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relétalp 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relétalp 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Relétalp 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Relétalp 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Relétalp 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Relétalp 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Relétalp 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Relétalp 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Relétalp 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Relétalp 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Relétalp 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Relétalp 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relétalp 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relétalp 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Relétalp 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Relétalp 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Egyes relé 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Egyes relé 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Egyes relé 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Egyes relé 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Egyes relé 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Egyes relé 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Egyes relé 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Egyes relé 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Egyes relé 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Egyes relé 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Egyes relé 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Egyes relé 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Egyes relé 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Egyes relé 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Egyes relé 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Egyes relé 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniatűr szilárdtest relé 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniatűr szilárdtest relé 2967992
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniatűr szilárdtest relé 2982139
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatűr szilárdtest relé 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatűr szilárdtest relé 2966618
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniatűr szilárdtest relé 2967950
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatűr szilárdtest relé 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniatűr szilárdtest relé 2966621
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatűr szilárdtest relé 2967963
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51