PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Relétalp
2980458

Csavaros csatlakozású, zavaráramok és zavarfeszültségek elleni 6,2 mm-es PLC-alapkapocs a vezérlésoldalon, relé vagy szilárdtestrelé nélkül, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, megnövelt bemeneti áramfelvétellel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek