OPT-24DC/ 48DC/100
-
Miniatűr szilárdtest relé
2966618
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, beviteli szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/ 100 mA
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
NYÁK-lapra forrasztható
Kapcsolt teljesítmény 24 V DC/5 A-ig