OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniatűr szilárdtest relé
2967989

Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 5 V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
NYÁK-lapra forrasztható
Max. kapcsolási teljesítmény 24 V DC/3 A