OPT- 5DC/230AC/ 1
-
Miniatűr szilárdtest relé
2982139
Dugaszolható miniatűr félvezető relé, nagy teljesítményű félvezető relé, 1 záróérintkező, bemenet: 5 V DC, kimenet: 24-253 V AC/ 0,75 A
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rázás- és ütésálló
RT III tömítettség (mosásálló)
Kopásmentes és hosszú élettartamú
NYÁK-lapra forrasztható