PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Szilárdtest relémodul
2980636

PLC-INTERFACE elektronikus váltóérintkezővel, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../21 alapkapocsból és integrált miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kopás- és pergésmentes kapcsolás
Érzéketlenség rezgéssel és ütéssel szemben
Védőkapcsolás a be- és kimeneten
Állapotjelzés
Elektronikus váltóérintkező-kimenet 48 V DC/500 mA-ig
Áthidalási lehetőség szomszédos modulok esetén