PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1
-
Szilárdtest relémodul
2967840
PLC-INTERFACE, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtest reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24-253 V AC/ 0,75 A
Termékrészletek
| Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,19 W |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV (50 Hz, 1 perc, bemenet/kimenet) |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Névleges feszültség (felhelyezett szilárdtest relé) | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| "0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,25 |
| "1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 8 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 10 ms (UN) |
| Tipikus kikapcsolási idő | 10 ms (UN) |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda | |
| Átviteli frekvencia | 10 Hz |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Érintkezőtípus | Nagyteljesítményű érintkező |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 24 V AC ... 253 V AC |
| Tartós határáram | 750 mA (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Maximális bekapcsolási áram | 30 A (10 ms) |
| Minimális terhelőáram | 10 mA |
| Szivárgóáram | < 1 mA (ki állapotban) |
| Fázisszög cos pi min | 0,5 |
| Határterhelés-integrál | 4,5 A2s |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 1 V |
| Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
| Védőkapcsolás | RCV-kapcsolás |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | TAE0000196 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Rezgés | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2967840 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6224 |
| Termékkulcs | DK6224 |
| GTIN | 4017918190644 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 38,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 35,5 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0c02486-63fb-499b-ab0c-06fe7898e57f |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Rendszercsatlakozás 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Rendszercsatlakozás 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Rendszercsatlakozás 2296061
-
PLC-FA-5X20 - Biztosító adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Biztosító adapter 1186508
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Bővítőmodul 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Vezérlő 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Vezérlő 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Vezérlő 1452919
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Kommunikációs modul 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Bővítőmodul 1487020
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniatűr szilárdtest relé 2967950
Az Ön előnyei
Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű félvezetőrelé
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Nagy kapcsolt teljesítmény
Beépített bemeneti kapcsolás
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51