PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6
-
Relémodul
1328360
Reléinterfész és elektronikus biztosítás kombinációja 6,2 mm beépítési szélességgel, a névleges áram egyedi konfigurálása (1 A ... 6 A), állítható kimeneti karakterisztika, aktív jelkimenet, egyszerű rendszer-integráció, direkt rugós csatlakozással
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | Az ismétlődő kemény zárlatok csökkenthetik a beépített előtét-biztosító olvadási integrálját. |
| Üzemeltetési tudnivalók | Induktív terhelések kapcsolásakor használjon megfelelő szabadon futó diódát |
| Üzemeltetési tudnivalók | Ha a DIP-kapcsolókat nem takarja el egy szomszédos modul, PLC-ATP részelválasztó lapot kell használni az ESD-védelemhez |
| Üzemeltetési tudnivalók | A készülék olyan szerkezeti elemeket tartalmaz, amelyek elektrosztatikus kisülés miatt megsérülhetnek vagy tönkremehetnek. A készülék használata folyamán tartsa be az elektrosztatikus kisülés (ESD) elleni szükséges biztonsági intézkedéseket az EN 61340-5-1 és EN 61340-5-2 szabvány szerint. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos modulok biztonságos elválasztásához a PLC-ATP elválasztólemezt kell használni. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos csatornák nem kapcsolhatók vegyesen SELV / PELV rendszerekre és érintésveszélyes feszültségekre. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos moduloktól (a kalapsín irányában) legalább egy funkciószigetelést be kell tartani. Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. részelválasztó lapokkal) kell megvalósítani. |
| Üzemeltetési tudnivalók | SELV / PELV védelmi rendszerű áramkörök más áramköröktől való elválasztására nem használható, mert a biztonságos elválasztás nem garantált. |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | integrált elektronikus készülékvédő kapcsolóval |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | < 1,6 W |
| Biztosító | elektronikus |
| Üzemi feszültség (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| Üzemi feszültségtartomány (DC) | 19,2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| Áramfelvétel (In+) | 12 mA |
| Kioldóáram (IN) | 1 A (beállítható) |
| 2 A (beállítható) | |
| 3 A (beállítható) | |
| 4 A (beállítható) | |
| 5 A (beállítható) | |
| 6 A (előre beállítva) | |
| Mérési tűrés | ± 15 % |
| Veszteségi teljesítmény | 0,06 W (terhelés nélkül, A1 low) |
| 0,4 W (terhelés nélkül, A1 high) | |
| < 1,6 W (Normál üzem) | |
| Kapcsolás: A1 kapcsolóbemenet | |
| Névleges bekapcsolási feszültség | 24 V (UA1 - UA2) |
| Bekapcsolási feszültségtartomány | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| Kikapcsolási feszültségtartomány | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| Áramfelvétel (IA1) | 4 mA (24 V) |
| Bekapcsolási idő | 36 ms |
| Kikapcsolási idő | 10 ms |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 2,5 Hz |
| Terhelőkör: Teljesítmény MOSFET kapcsolókimenet (pozitív kapcsolású) | |
| Feszültségesés | 0,16 V (6 A, UIn+ - Uout) |
| Rövidzárlati kapcsolóképesség | 100 A DC |
| 300 A DC (< 5 zárlat) | |
| Szükséges előtét-biztosító | Csak akkor szükséges, ha a hálózati adapter Imax értéke > zárlati kapcsolóképesség. Beépített hibatűrő elem |
| Hibatűrő elem | 15 A |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V |
| Max. kapacitív terhelés | 12000 µF (Az árambeállítástól és az alkalmazható rövidzárlati áramtól függően) |
| Lekapcsolási idő () | ≤ 15 ms (Zárlat ≥ 3 x IN) |
| 0,1 s (Zárlat 2 ... <3 x IN) | |
| 1 s (Zárlat 1,5 ... <2 x IN) | |
| 4 s (Zárlat 1,1 ... <1,5 x IN) | |
| Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 17,8 V (aktív) |
| ≥ 19 V (inaktív) | |
| Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 30,5 V (aktív) |
| ≤ 29,5 V (inaktív) | |
| Várakozási idő | 5 s (Az impulzusok között) |
| Mennyiség | 5 (Indítási kísérletek Hiccup módban) |
| Jelzés: Visszajelzés Elérhetőség | |
| Kimeneti feszültség | UIn+ - 0,7 V (magas jelszint) |
| Áram (Maximális áram) | ≤ 20 mA |
| Állapotfeltétel (Normál üzemmód) | low |
| Állapotfeltétel (Hiba esetén) | high (A biztosító kioldott) |
| Állapotfeltétel (Hiccup üzemmód) | high (mind az 5 indítási kísérlet sikertelensége esetén) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C (A csökkenést (derating) figyelembe kell venni sorolt állapotban) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (Névleges érték nélkül) |
| ≤ 3000 m (Környezeti hőmérséklet korrekciós tényezője (üzem) x 0,88) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 95 % |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| UL-adatok | |
| Üzemmód | Alkalmazás belső terekben |
| Elektromágneses összeférhetőség (EMC) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1328360 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK62AF |
| Termékkulcs | DK62AF |
| GTIN | 4063151621940 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 40,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,2 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - Rendszercsatlakozás 2296058
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
REL-MR- 24DC/21 - Egyes relé 2961105
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51