PLC-APT-UI-OUT
-
Analóg modul
2906921
Analóg kimeneti modul a PLC logic logikai modulokhoz (csak 2. generációs), 1 csatornás, jeltípus (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) DIP kapcsolóval konfigurálható, direkt rugós csatlakozás
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok