Voestalpine Signaling: biztonság a vasúti közlekedésben direkt rugós sorkapcsokkal
Voestalpine Signaling Áttekintés
- A Voestalpine Signaling Siershahn GmbH a vasúti közlekedés üzembiztonságára szakosodott.
- A vasúti közlekedés nagyfokú biztonságának előfeltételei az elsőosztályú összetevők.
- A vállalat a Phoenix Contact direkt rugós dugaszolási technikáját alkalmazza a vágányok biztonsági rendszereinek gyors installálása és az adatok megbízható átvitele érdekében.
- Ez a technika az érintkezés és a kezelés biztonsága mellett megtakarítási lehetőségeket is kínál a feldolgozásban.
Ügyfélprofil
Ha a vasúti közlekedés biztonságának témája kerül szóba, akkor nem lehet megkerülni a Voestalpine Signaling hőnfutásjelző berendezéseit. Az osztrák Voestalpine AG leányvállalataként működő, diagnosztikai és felügyeleti rendszereket kínáló cég ezenkívül a lelógó vagy a vonat profiljából kiálló alkatrészek észlelésére is szakosodott.
Rudolf Mühlenbein, a Voestalpine Signaling szakembere a direkt rugós technikájú sorkapcsokat választotta
Alkalmazás
„A vasúti járművek alvázait jellemző mechanikai és fizikai adatok érintés nélküli gyűjtése, valamint a megfelelő következtetés levonása a feldolgozott eredményekből átfogó műszaki ismereteket igényel" magyarázza Rudolf Mühlenbein, a Voestalpine Siershahn városában működő kutató és fejlesztő részlegének munkatársa. Az érzékelők adatai rézvezetéken, optikai kábelen vagy rádiós kapcsolaton keresztül jutnak el a kapcsolóházba, ahol a kiértékelő egységek kapcsolószekrényei találhatók.
A rendszer szintjétől függően (pl. a veszélyjelző berendezések esetében) a Voestalpine termékeit azok beszerelése előtt engedélyeztetni kell a Szövetségi Vasúti Hivatallal (Eisenbahn-Bundesamt, EBA). „Már csak ezért is fontos érdekünk, hogy megbízható érintkezőket alkalmazzunk a teljes elektronikában és az elektromos installációkban", mondja Mühlenbein úr. A vasúti hatóságok szigorú előírásai miatt a Voestalpine valamennyi érzékelőt és kiértékelő egységet, valamint az összes firmware-t és szoftvert saját maga fejleszti ki. Ennek megfelelően a fejlesztés és a tesztek nagy ráfordításokat igényelnek.
Direkt rugós csatlakozástechnikájú alkatrészek a belső és külső csatlakoztatáshoz
Megoldás
„Annak érdekében, hogy a tesztek és szimulációk közben elvégzett számos elektromos csatlakoztatási és érintkezésbontási műveletnél ne vesszünk időt, a Phoenix Contact direkt rugós dugaszolási technikája mellett döntöttünk", közli Mühlenbein úr. „Ezzel a csatlakozástechnikával sok időt takarítunk meg, és jóval több tesztciklust tudunk megvalósítani."
A Voestalpine minden elektromos felépítményhez, egészen az üzemkész berendezésekig bezárólag következetesen érvéghüvelyekkel ellátott előkonfekcionált vezetőket használ. „Mivel mi túlnyomórészt kisebb keresztmetszetekkel dolgozunk, a direkt rugós csatlakozástechnika segítségével mind a nálunk ill. a végfelhasználás helyén végzett installálás, mind a későbbi karbantartás és javítás egyszerűbben és egyúttal zavarmentesen valósítható meg." – mondja Mühlenbein úr. „Mindenekelőtt azért is fontos ez, mivel a berendezéseinket világszerte szállítjuk és helyezzük üzembe."
A narancsszínű működtetőgombok megvédik a rugós érintkezőket a károsodások ellen
A sorkapcsoknál különösen jó szolgálatot tesznek a narancsszínű működtető nyomóelemek, mivel ott az érintkezőt tetszőleges hegyes vagy csavarhúzóhoz hasonló szerszámmal lehet nyitni. Egyrészt a csatlakozási pontokat egyértelműen azonosítani lehet. Másrészt ezáltal a más csatlakozástechnikákkal való összetévesztés ugyanúgy ki van zárva, mint a potenciált vezető alkatrészek akaratlan érintkeztetése a működtetés során. A vezetőket előkezelés nélkül is csatlakoztatni lehet a direkt rugós kapcsokhoz.
Amikor a vasúti járművek áthaladnak az érzékelők és kapcsolóházak fölött, nagy rezgések keletkeznek. Ezért Mühlenbein úr nagyon fontosnak tartja a beépített alkatrészek rezgésállóságát. A Phoenix Contact valamennyi sorkapcsát − a csatlakozástechnikától függetlenül − aláveti a DIN EN 50155 (német vasúti szabvány) szerinti élességi fokú rezgésvizsgálatnak. Ezeknél az alkatrészeken max. 150 Hz-es frekvenciával minden irányban elvégzett teszteknél az érintkezés nem szakadhat meg egy mikroszekundumnál hosszabb ideig.
Összegzés
A vasúti közlekedés nagyfokú biztonságának előfeltétele az elektrotechnikai összetevők megbízhatósága is. „A Phoenix Contact direkt dugaszolási technikájának kiválasztása jó döntésnek bizonyult a számunkra", foglalja össze Mühlenbein úr. „Ez a technika ugyanis összességében az érintkezés és a kezelés biztonsága mellett megtakarítási lehetőségeket is nyújt az időtakarékos feldolgozás révén. Az új fejlesztéseknél ezért következetesen csak ezt a csatlakozástechnikát használó termékeket tervezünk be. Ezenkívül a saját kapcsolószekrény-gyártásunk is előnyben részesíti ezt a technikát."