Mindig biztonságos vasúti járművek A Phoenix Contact komponensei mindenhol felhasználhatók a vasúti járművekben, ahol rendszereket és termékeket kell ellátni energiával, vagy jeleket és adatokat kell elosztani. Termékeink fő jellemzői a megbízhatóság és a biztonság. Ezenkívül szűkös helyviszonyok esetén is beszerelhetők.
Alkalmazásaink sínjárművekhez
Helytakarékos összeköttetések
A korszerű sínjárművekkel szemben egyre nő a hasznos terület és az utazási kényelem iránti igény. Egyidejűleg egyre kevesebb hely áll rendelkezésre az olyan szükséges berendezések számára, mint pl. az informatikai-szórakoztató rendszerek, az utastájékoztató rendszerek, a világítás, a klimatizálás és az ajtórendszerek. A Phoenix Contact kompakt csatlakozástechnikai megoldásokat kínál különböző pólusszámokkal, vezeték-keresztmetszetekkel és szerelési lehetőségekkel, amelyek különösen alkalmasak a helytakarékos elektromos vezetékezésre.
Biztonságos átvitel
A vonatokban egyre több adathálózatot létesítenek, amelyek információkat cserélnek, és vezérlési feladatokat vállalnak át. Az ehhez használt kerek csatlakozóknak nemcsak a vasúti ágazat fokozott követelményeinek kell megfelelniük, hanem egyszerűen és biztonságosan szerelhetőknek is kell lenniük. A szerelők, akiknek sok vezetéket kell szerelniük, gyors, és ideális esetben szerszám nélküli szerelhetőséget várnak el. A Phoenix Contact M12-es push-pull rendszere rendkívül jól megfelel ezeknek az elvárásoknak. A vasútspecifikus kínálatot a nehéz ipari dugaszolható csatlakozók teszik teljessé.
Tartós jelölés
A sínjárművekben alkalmazott jelölési megoldásoknak megbízhatóaknak és stabilaknak kell lenniük. A tűzvédelem is jelentős szerepet játszik. A Phoenix Contact MARKING system rendszere a vasúti ágazat valamennyi alkalmazásához jól illeszkedő jelölési megoldásokat kínál: Ön több, mint 2000 halogénmentes és tűzvédelmi szempontból optimalizált jelölési megoldás, több, mint tíz különböző nyomtatórendszer és három feliratozási technológia közül választhat.
Megbízható tápellátás
A vonatokon általában rendelkezésre áll az egyenfeszültség. Ezt a feszültséget mindazonáltal át kell alakítani a végkészülékek számára használható szintű feszültségekké, illetve stabilizálni kell az ingadozások ellen. Ezenkívül a vasúttechnikában be kell tartani a hőállóság, a tűzvédelem (EN 45545-2), az EMC-, rezgés- és környezetállóság követelményeit, valamint az EN 50155 szabvány további speciális követelményeit. A Phoenix Contact megoldásokat kínál a különböző DC buszfeszültségekből történő tápellátáshoz. Így megvalósítható a CCTV, az informatikai-szórakoztató rendszerek, az ajtórendszerek, a klimatizálás vagy a hasonló terhelések tápellátása.