Kommunikációs hálózatok biztonságos kábelezése a vasúti gördülőállományban A vonatvezérlő rendszer szigorú követelményeket támaszt az alkalmazott adatkábelekkel szemben. Előszerelt, ügyfélspecifikus M12-es vezetékeket kínálunk Önnek adat- és jelátviteli alkalmazásokhoz. Dugaszaink és vezetékeink anyagai megfelelnek az EN 45545-2 szerinti tűzvédelmi előírásoknak. Egy speciális rezgésgátló garantálja a biztonságos reteszelést, és alkatrészeink az EN 61373 szabványnak megfelelően ütés- és rezgésállók.

Vonat ajtóvezérlése

Kommunikációs hálózatok biztonságos kábelezése a vasúti gördülő állományban

Alkalmazás

A vonatvezérlő rendszer gyakran hierarchikus felépítésű. Több vezérlési szintből áll, amelyek funkciói és követelményei eltérőek:

ETB vonatbusz (Ethernet Train Backbone (Ethernet vonat-gerincvezeték), A kódolású)
A legfelső vezérlési szint, az úgynevezett vonatbusz biztonsági és engedélyezési szempontból lényeges. A teljes sínjárművet átfogja, és folyamatos adatkommunikációt tesz lehetővé a vonat minden része között. Rendelkezésre állását tartósan garantálni kell. Ezért a kábelezésre és más infrastrukturális komponensekre is szigorú követelmények vonatkoznak.

ECN járműbusz (Ethernet Consist Network (belső Ethernet hálózat), D kódolású)
Ezen a szinten történik a vontatási funkció vezérlése, valamint a fékek, az ajtók vagy a klímaberendezés biztonsági felügyelete. Az ezzel a szinttel szemben támasztott követelmények a vonatbuszéival azonosak.

Kiegészítő rendszerek (X kódolásúak)
Vannak a vonatban további rendszerek, amelyek biztonsági vagy engedélyezési szempontból nem lényegesek. Itt a rendelkezésre állás és a nagyobb adatátviteli sebességekre vonatkozó követelmények állnak az előtérben.

A vonatvezérlési rendszer szintjei funkciókkal és követelményekkel

Biztonságos adatkábelezés a sínjárművek minden vezérlési szintjén

Megoldás

A Phoenix Contact az M12 RAIL sorozat kiöntött dugaszolható csatlakozóival a vonat összes vezérlési szintjén megbízható kábelezési rendszert kínál. Ezek esetében különösen nagy figyelmet kapott az, hogy az éghetőségi jellemzők megfelelők legyenek. Ezek az anyagok teljesítik az EN 45545-2 szabvány követelményeit. A kibeöntött M12-es vezetékek teljes elektromos vizsgálaton estek át. Itt elhagyható a sínjárműben végzett költséges hibakeresés, amire kézi konfekcionálás esetén szükség lehet.

A Phoenix Contact székhelye
Dugaszolható csatlakozók vonatok berendezéseihez

Dugaszolható csatlakozók sínjárművekhez

Bővebb információ az illeszkedő termékekről: