Nehézipari dugaszolható csatlakozók vonatokban való felhasználáshoz

Nehézipari dugaszolható csatlakozók a kocsiátjáróhoz

A HEAVYCON HPR és ADVANCE csatlakozóházak különösen alkalmasak a sínjárműveken való kültéri használatra. Az IP68/IP69K védettségű robusztus kialakítás révén megvédik a beépített fix pólusszámú vagy moduláris érintkezőbetéteket. A dugaszolható csatlakozók megfelelnek a vasúti ágazat fokozott követelményeinek. Lehetővé teszik az elektromos vezetékek és az adatátvitel tartós és zavarmentes összekapcsolását mind a beltéri felhasználásoknál, mind a kocsiátjárókban.

M12-es vezetékek vonatokban való felhasználáshoz

Kiöntött M12-es vezetékek a gördülőállomány számára

A Phoenix Contact M12 RAIL sorozata A kódolású szenzor/aktor kábelezést, Ethernet és PROFINET kábelezést 4 pólusú, D kódolású kivitelben, és nagy (10 GBit/s) adatátviteli sebességekhez való X kódolású vezetékeket foglal magába. Ezek az anyagok teljesítik a DIN EN 45545-2 szabvány tűzvédelmi követelményeit, így gond nélkül használhatók sínjárművekben.

M12 PUSH-PULL vonatokhoz

M12 PUSH-PULL a vasúttechnika számára

Az M12-es dugaszolható csatlakozók a push-pull technológia révén egyszerűen és biztonságosan, egyetlen kattanással reteszelhetők. A dugaszolható csatlakozók a gyorsreteszelésnek köszönhetően különösen alkalmasak a sínjárművekben való felhasználásra, amelyekben nagy ütési és rázkódási terhelések lépnek fel. Egy speciális rugó gondoskodik szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is a megbízható 360°-os árnyékoló bekötésről.

Konfekcionálható dugaszolható csatlakozók vonatokban való felhasználáshoz

Konfekcionálható dugaszolható csatlakozók EMC-védelemmel

Különböző vezetékhosszak gyors helyszíni vezetékezése: A Push-Lock csatlakozással, QUICKON (IDC) késes csatlakozással vagy krimpcsatlakozással ellátott konfekcionálható dugaszolható csatlakozóink be vannak vizsgálva, és alkalmasak a vasúti ágazat számára. Az összes dugaszolható csatlakozó árnyékolt kivitelben is kapható. Ez fontos kritérium a nagy EMC-terheléseknek kitett vasúti közlekedés területén.