A vasúti jármű vontatási energiájának átvitele A vontatójármű-hajtásokat megbízhatóan el kell látni árammal. Szemes sarus sorkapcsainkkal a követelményeknek megfelelően és kis ohmos ellenállással lehet az energiát átvinni a nagyáramú alkalmazásoknál. Az önbiztosító csavaros kötőelemek lehetővé teszik a biztonságos mechanikai csatlakozást.

Mozdonyvezető fülke

Alkalmazás

A vonatok vontatási energiájának átvitelénél a legmagasabb követelmények érvényesek a mechanikai szerelés biztonságosságával és megbízhatóságával szemben. Ezenfelül a villamos csatlakozások minősége szempontjából döntő jelentőségűek az olyan paraméterek, mint a csekély átviteli ellenállás és a nagy átütési szilárdság. Fontos szerepet kap ebben a motorleválasztó pont mint csatlakozási felület a vontatási átalakító és a motorok között.

Megoldás

Robusztus szemes sarus sorkapcsok sínjárművek motorleválasztó pontjaihoz

Robusztus szemes sarus sorkapcsok sínjárművek motorleválasztó pontjaihoz

A Phoenix Contact a gyakorlatban is kipróbált, teljes tartozékválasztékkal kiegészülő szemes sarus sorkapcsokat kínál ehhez az igényes feladathoz. Ezenkívül további, a sínjárművek standard alkalmazásaihoz (pl. segédaggregátokhoz, akkumulátoros tároláshoz, klíma- és szellőztető berendezésekhez és világításhoz) való szemes sarus kapcsok is kaphatók.

A Phoenix Contact székhelye
Szemes sarus sorkapcsok vonatokhoz

Szemes sarus sorkapcsok sínjárművekhez

Bővebb információ az illeszkedő termékekről: