Karbantartási munkákhoz összeállított munkavonatok ellátása energiával A karbantartó vonatokat stabilan kell árammal ellátni. Moduláris rendszert kínálunk Önnek a szünetmentes tápellátáshoz. Az UPS karbantartásmentes, hosszú élettartamú energiatárolót tartalmaz, és az EN 50155 / EN 61373 szabványoknak megfelelően ütés- és rezgésálló.
Karbantartási munkákhoz összeállított munkavonatok ellátása energiával
Alkalmazás
A munkavonatokon elhelyezett készülékek és gépek energiaellátását jellemzően háromfázisú generátorokkal végzik. Bizonyos fogyasztók (pl. a vezérlések vagy a vészhelyzeti világítás) esetében szükség lehet szünetmentes tápellátásra.
Megoldás
Moduláris rendszer munkavonatok energiaellátásához
A Phoenix Contact ehhez egy moduláris rendszerből összeállított megoldást kínál:
- A nehézipari dugaszolható csatlakozók robusztus interfészként szolgálnak.
- A tápegység a háromfázisú feszültséget 24 V DC-re alakítja át.
- Utána egy lítium-ion akkumulátorral vagy alternatívaként egy karbantartásmentes nagy teljesítményű tároló kondenzátorral felszerelt szünetmentes tápegység van bekötve energiatárolóként.
- Elektronikus készülékvédő kapcsolók védik az egyes fogyasztói áramköröket a túlterheléstől vagy a zárlattól. A meghibásodott ágak szelektív lekapcsolása biztosítja a párhuzamos fogyasztók tápfeszültségét. A reset bemeneten keresztül a kioldott teljesítménykapcsolók távolról is visszaállíthatók.
- Jelzőérintkezők teszik lehetővé a berendezéskezelő számára a részegységek megbízható felügyeletét.
- Rozsdamentes acélból készült jelölőlapkák teszik teljessé a moduláris rendszert.
A modulokat az EN 50155 / EN 61373 szerinti ütés- és rezgésvizsgálatnak vetettük alá. Az EN 45545-2 szerinti tűzvédelmi követelményeket vagy már maguk a készülékek is teljesítik, vagy (pl. az energiatárolók esetében) a különleges ház garantálja a tűzterhelés-csillapítást.