Helyhez kötött és mobil jelölőrendszerek vonatok berendezéseihez

Innovatív jelölőrendszerek

Lézeres jelölőrendszer, UV-LED nyomtató vagy termotranszfer nyomtató - az alkalmazással, az alkalmazás helyével és a jelölésállósággal kapcsolatos minden követelményére rendelkezésre áll a megfelelő jelölőrendszer. Innovatív, helyhez kötött és mobil jelölőrendszereinkkel pontosan ott hozhatja létre a jelöléseket, ahol szükség van rájuk. Így például szükség esetén egyszerűen a helyszínen, a karbantartócsarnokban nyomtathatja ki a megfelelő feliratot. A moduláris THERMOMARK E SERIES jelölőrendszerrel még hatékonyabbá teheti jelölési folyamatait.

Zsugorcsövek vonatokban végzett installálásnál használt vezetőkhöz és kábelekhez

Zsugorcsövek sínjárművekben végzett installálásnál használt vezetőkhöz és kábelekhez

A WMS-2 HF típusú zsugorcsövek ideálisan használhatók vasúti alkalmazásoknál. Halogénmentesek, megfelelnek a HL1 − HL3 veszélyeztetési szinteknek, és teljesítik a DIN EN 45545-2 szabvány R22 − R24 követelményeit. Ezenfelül széles hőmérséklettartományra terveztük őket.

Vonatok berendezéseihez való jelölőtartók és fémlapkák

Jelölőtartók és fémlapkák a vasúttechnika számára

A PATG HF termékcsalád kábeljelölőivel vezetők és kábelek jelölhetők a vasúti járművekben végzett szerelés során. Az eközben feldolgozott hőre lágyuló poliuretán (TPU) megfelel az UL 94 V0 lángállósági osztálynak, és széles hőmérséklet-tartományhoz alkalmas. A feliratozáshoz egészítse ki Ön is a PATG HF kábeljelölőket UniCard formátumú behelyezhető címkékkel.
Vezető- és kábeljelölésre, valamint készülék- és berendezésjelölésre alkalmas fémlapkáink rendkívül ellenállóak és időjárásállók.

UniCard jelölőanyagok a vonatok berendezéseihez

UniCard formátumú jelölőanyagok

Legyen szó sorkapcsok, vezetők, kábelek vagy készülékek jelöléséről − UniCard formátumú jelölőanyagaink között Ön is megtalálja a megfelelőt a vasúti járművekben való alkalmazáshoz. Az UniCard formátumon alapul az UC, valamint az UCT termékcsalád, és ezek minden kártyanyomtatóval feliratozhatók. Az UCT termékcsalád ezenfelül mindhárom nyomtatási technológiával kompatibilis. Mindkét termékcsalád megfelel a HL1 − HL3 veszélyeztetési szinteknek, és megfelelnek a DIN EN 45545-2 szabvány szerinti R22 − R24 követelményeknek.

Kéziszerszámok és automaták a vonatok berendezéseihez

Kéziszerszámok és automaták a vonatok berendezéseihez

Mindegy, hogy manuális vagy automatizált − a darabolás, a szigetelőköpeny-eltávolítás, a csupaszolás, a krimpelés, a szerelés és a mérés folyamatlépéseihez megvan a megfelelő megoldásunk. Átfogó szerszámválasztékunk a standard szerszámok és automaták mellett speciális kéziszerszámokat tartalmaz a vasúti ágazat különleges kihívásainak kezeléséhez.