Vonatokhoz való tápellátások

Tápellátási megoldások sínjárművekhez

A vasúti járművekhez kifejlesztett tápellátási megoldáskínálatunk tápegységeket, DC/DC átalakítókat, szünetmentes tápegységeket, energiatárolókat és redundanciamodulokat foglal magába. A készülékek nagyfokú rendelkezésre állást kínálnak a hosszú kiesések közötti átlagos üzemidő, a robusztus kialakítás és a jelzőérintkezőkkel megvalósított megelőző funkciófelügyelet révén. Készüléktípustól függően megfelelnek a vasúti járművekre (pl.: EN 50155, EN 61373 és EN 45545-2), valamint a védőlakkozással ellátott nyomtatott áramköri lapokra vonatkozó fontos szabványoknak és követelményeknek.

Vonatokhoz való elektronikus készülékvédő kapcsolók

Sínjárművekhez való elektronikus készülékvédő kapcsolók

Vasúti járművekben való alkalmazás esetén az elektronikus készülékvédő kapcsolók a hagyományos készülékvédő kapcsolókkal szemben rendszerelőnyöket nyújtanak:

  • Kioldási karakterisztikájuk ideálisan illesztve van a kapcsolóüzemű tápegységek feszültségeihez. Így nincs szükség tápellátási tartalékokra.
  • Az elektronikus készülékvédő kapcsolók akár 60 %-kal keskenyebbek is lehetnek, és a beállítható névleges áramnak köszönhetően rugalmasan illeszthetők az alkalmazáshoz.
  • Egy reset bemenet teszi lehetővé az állásidők lerövidítését és a mozdonyvezető munkaterületén kívüli elhelyezést.
  • A beépített távjelzés drága kiegészítő modulok nélkül is lehetővé teszi a védőkapcsoló állapotának folyamatos felügyeletét.

Ennek köszönhetően a vonatok a lehető legrugalmasabban tervezhetők.

Sínjárművekhez való csatolórelék

Relék a gördülőállomány számára

A Phoenix Contact csatolóreléihez megszereztük a DIN EN 50155 szabvány szerinti tanúsítványokat, és megfelelnek a vasúti ágazat különleges követelményeinek. Bírják a szélsőséges hőmérsékleteket, és kimagasló az ütés- és rázásállóságuk is a rugós csatlakozásnak köszönhetően.