Elektromos vizsgálatok vonatok üzembe helyezéséhez Az EN 50215 és EN 50343 szabványok szigorú követelményeket támasztanak a vasúti járművek elektromos vezetékeinek beépítésével és vizsgálatával szemben. A bontási funkcióval ellátott kompakt elosztóblokkok támogatják a méréstechnikai követelményeket. Lehetővé teszik a mínuszvezetékek könnyű leválasztását vizsgálati és mérési célokra, és egyetlen helytakarékos alkatrészben egyesítik a potenciálelosztás és a bontókapocs funkcióját.
Elektromos vizsgálatok vonatok üzembe helyezéséhez
Alkalmazás
Az üzembe helyezés állandó eleme a vasúti járművek gyártási fázisának. A járművet ebben az időszakban alaposan átvizsgálják, mielőtt kiszállítanák és szolgálatba állítanák. A szabványok (pl. az EN 50215 és az EN 50343) előírásai és az esetleges vevői elvárások feszített vizsgálati programot követelnek. A konkrét vizsgálati szakaszban újra és újra elektromos vizsgálatok következnek, amelyek során az egyes készülékek negatív potenciálját részben le kell választani.
Megoldás
Leválasztó funkcióval ellátott kompakt funkcióblokkok sínárművek egyszerű elektromos vizsgálatához
Ennél a feladatnál nagyon hasznosak a bontókapcsok. Lehetővé teszik egy ág vizsgálati és mérési célokra való leválasztását, vagy a hibakeresés során a csatlakoztatott vezető szétkapcsolását. A PTFIX funkcióblokkokkal még kompaktabb módon oldható meg a feladat. A tápellátásból jövő negatív pólust a betápláló érintkezőre kötik. Az egymással összekötött leágazások egyenként válaszhatók le és kapcsolhatók be.
Potenciálelosztók sínjárművekhez
Bővebb információ az illeszkedő termékekről: