PTFIX direkt rugós csatlakozású elosztóblokkok

Rugalmas és moduláris elosztóblokkok a vasúti gördülőállományhoz

A PTFIX elosztóblokkok rendkívül kicsi beépítési méretet és számos installációs lehetőséget kínálnak. Ezáltal Ön akár 50 %-os helymegtakarítást is elérhet, és megfelelhet a sínjárműgyártók rugalmas és moduláris elektromos és mechanikus installációra vonatkozó követelményeinek. A betáplálással és anélkül rendelhető, 1,5−10 mm²-es keresztmetszethez való elosztóblokkok termékválasztékát biztosítódugasszal és leválasztó funkcióval ellátott funkcióblokkok egészítik ki.

PTRV elosztókapcsok

Sokpólusú vezetékezés keskeny beépítési térben

A sínjárművekben az egyre több hasznos felület iránti igény egyre nagyobb szerelési sűrűséget eredményez. A kezelőpultok beépítéséhez is korlátozott tér áll rendelkezésre.
Ahhoz, hogy ezeknek a feltételeknek meg lehessen felelni, a PTRV elosztókapcsok akár nyolc szinten is kínálnak helytakarékos megoldást a sokpólusú vezetékezéshez. Színjelölés és feliratozási opciók támogatják a hibátlan vezetékezést és a hibakeresést. Az egyik, gyárilag áthidalt termékváltozat optimálisan alkalmas az egy potenciálhoz tartozó összes vezető csatlakoztatására.

Hibrid potenciálelosztó kapcsok

Hibrid potenciálelosztók a gördülőállomány számára

Az elosztóblokkok és többszintes megoldások mellett a Phoenix Contact hibrid megoldásokat is kínál csavarozható betápláló érintkezővel. A nagy teljesítményű potenciálelosztók ill. -gyűjtők vízszintes 35-mm²-es csavaros érintkezővel vannak felszerelve. Négy 6-mm²-es és hat 2,5-mm²-es direkt rugós leágazást kínálnak. A hibrid potenciálelosztók nagyon kompakt kialakításúak, és dugaszolható áthidalóval bővíthetők. A standard sorkapcsokkal végzett hagyományos felépítéssel összehasonlítva ezzel sok helyet lehet megtakarítani vonatban a potenciálelosztás felépítésénél.

Árnyékoló kapocs

Árnyékolókapcsok egykezes kezeléssel

Az EMC-árnyékolással védett vezetékeket sok vasúti alkalmazásban használják. A vezetékárnyékolás védelmet nyújt a zavarforrásokkal szemben, ami pl. adatátviteli vezetékeknél elengedhetetlen. Az árnyékolóharisnya csatlakoztatása a vezetékvégeken éppen olyan fontos az EMC-koncepció szempontjából, mint maga a vezetékárnyékolás.
A rugós SCC árnyékolókapcsokkal az árnyékolt vasúti vezetékek egyszerűen, egy kézmozdulattal szerelhetők. Három szerelési változat (rézsínre, kalapsínre való vagy peremes szerelés) rendelhető a különböző beépítési helyzetekhez és az 5−20 mm átmérőjű vezetékekhez.