Gyors, egyszerű feliratozás a vonatkarbantartás során A vasúti járművek szervizelésekor mobil nyomtatóinkkal Ön is közvetlenül a helyszínen készítheti el a pótfeliratokat. A jelölőalkalmazás egyszerűen kezelhető. Az EN 45545-2 szabvány szerint tanúsított, hozzá való zsugorcsövünk egyszerűen és tartósan jelölhető.

Vonatjavítás

Gyors, egyszerű feliratozás a vonatkarbantartás során

Alkalmazás

A vonatok karbantartása során szükség lehet a feliratozás felújítására vagy kiegészítésére. Ez általában nem tervezhető előre, és nem készíthető elő a hiányzó megnevezések kinyomtatásával. A karbantartóknak nagy távolságokat kellene megtenniük a helyhez kötött feliratozóberendezésig és vissza, hogy elkészítsék a feliratok megfelelő pótlását.

Megoldás

A sínjárművek karbantartásánál alkalmazható mobil nyomtatórendszerek

A sínjárművek karbantartásánál alkalmazható mobil nyomtatórendszerek

Az ilyen feladatokra a professzionális THERMOMARK GO mobil nyomtatórendszer a legmegfelelőbb. A karbantartók egy mobil végkészüléket használva beírják a hiányzó jelölést a Phoenix Contact feliratozóalkalmazásába. Rövid vizuális egyeztetés után a nyomtatási kérelem vezeték nélküli kapcsolaton átmegy a THERMOMARK GO-ra, és azonnal elindul a nyomtatás egy zsugorcsőre az EN 45545-2 szerint. Ezzel az üzemi eszköz jelölése újra teljes, és a karbantartásnál időt takarítottak meg.

A Phoenix Contact székhelye
Feliratozás és szerszámok vonatok berendezéseihez

Feliratozás és eszköz sínjárművekhez

Bővebb információ az illeszkedő termékekről: