Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Az utastájékoztatási és szórakoztatva tájékoztató rendszerek rendelkezésre állása Az utasok elvárják a mindenkor elérhető utastájékoztatást, a stabil hálózatokat és a digitális médiakínálatot az utazás során. Vasúton alkalmazható adat- és jelkábelezésünk garantálja az ehhez szükséges nagy, 10 Gbit/s adatátviteli sebességet. A gyorsreteszelés megfelel a vasúti járművekben teljesítendő szigorú ütés- és rezgésállósági követelményeknek. Lehetőség van a gyors és biztonságos dugaszolásra, még szűk helyviszonyok esetén is.

Valaki a villamoson, mobiltelefonnal

Az utastájékoztatási és szórakoztatva tájékoztató rendszerek megbízható rendelkezésre állása

Alkalmazás

Az utasok elvárása a különféle adatok rendelkezésre bocsátása iránt nőttön-nő. A vasúton utazók megbíznak a sínjárműveken és pályaudvarokon elhelyezett utastájékoztatási és szórakoztatva tájékoztató rendszerek rendelkezésre állásában. Az utasok azt várják, hogy a vonaton vagy a villamoson megbízható internet-hozzáférés, valamint gyorsan elérhető utazási információ álljon rendelkezésükre.

Megoldás


M12-es push-pull dugaszcsatlakozók sínjárművekhez

Vasúti járművekhez való biztonságos mechanikai és elektromos csatlakozások

M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Adatcseréhez és jelátvitelhez a Phoenix Contact olyan dugaszolható csatlakozókat és vezetékeket kínál, amelyek biztonságos kommunikációs összeköttetést garantálnak. Az M12-es dugaszcsatlakozók a push-pull gyorsreteszelés révén egyetlen kattanással reteszelhetők. Megfelelnek a vasút szigorú környezetvédelmi és anyaghasználati követelményeinek is.

A Phoenix Contact székhelye
Dugaszolható csatlakozók vonatok berendezéseihez

Dugaszolható csatlakozók sínjárművekhez

Bővebb információ az illeszkedő termékekről: