Az elektromos kapcsolási feladatok rugalmas integrálása a vonatok tervezésébe A dugaszolható komponensekkel a funkcionális bővítések egyszerűen és modulárisan integrálhatók a vonat csatlakozástechnikájába. Az alkatrésztartók ezt közvetlenül a kalapsínen teszik lehetővé. A dugaszolható alkatrészek a karbantartást és a hibaelemzést is egyszerűsítik a vasúti járműveken.

Vágányhálózat felsővezetéke

Az elektromos kapcsolási feladatok rugalmas integrálása a vonatok tervezésébe

Alkalmazás

A vonatokkal kapcsolatos elektromos áramköri feladatok és az installációs technika egyre szigorúbb követelményeket támasztanak. Ezekhez olyan alkatrészekre van szükség, amelyek már a tervezési folyamat során is maximális rugalmasságot tesznek lehetővé a szerelés helyszínén, a beépítés során jól kezelhetők, és üzem közben különösen egyszerűen karbantarthatók.
A pantográfhajtások kapcsolásához pl. úgynevezett szabadonfutó diódák szükségesek az indukciós feszültségek elkerülése érdekében. Ezeket a diódákat a hajtáshoz a lehető legközelebb kell elhelyezni, mégis ki vannak téve a természetes elhasználódásnak. Ezért az ellenőrzésüknek és adott esetben a cseréjüknek egyszerűnek és gyorsnak kell lennie.

Megoldás

A dugaszolható alkatrésztartókkal ellátott funkció sorkapcsok optimálisak a diódák és ellenállások szakszerű alkalmazásához. Ezek a sorkapcsok nagyobb méretű és veszteségi teljesítményű alkatrészekhez, vasúti követelményekhez optimalizálva is kaphatók.
A vonat csatlakozástechnikájában a dugaszolható sorkapcsokkal is rugalmasan valósíthatók meg a szükséges funkciók. Lehetővé teszik a modulok és készülékek gyors és téves dugaszolás ellen védett cseréjét. Ezek a sorkapcsok természetesen minden beépítési helyzetben teljesítik az EN 61373 szabvány követelményeit.

Áramköri funkciók egyszerű integrálása a vonatba Funkció sorkapcsokkal és dugaszolható sorkapcsokkal

Szabadonfutó diódás funkció sorkapocs kapcsolási rajza
Funkció kapcsok alkatrésztartóval
Dugaszolható sorkapcsok kapcsolási rajza
Ujjal való érintés ellen védett dugaszolható sorkapcsok
Sorkapcsok vonatokhoz

Vasúti járművekhez való sorkapcsok

Bővebb információ az illeszkedő termékekről: