A vonatvezérlés-technika zavarmentes és stabil tápellátása A vasúti járművekben el kell kerülni a feszültségingadozásokat és -kieséseket. DC/DC átalakítókat kínálunk a különböző vonattípusok általánosan használt feszültségszintjeihez. Ezek redundáns összekapcsolása és csatolásmentesítése nagyfokú rendelkezésre állást kínál. Az átalakítók az EN 50155, EN 61373 és EN 45545-2 szabványok szerint tanúsítva vannak a vasúti alkalmazásokhoz.

Vasúti közlekedéstechnika

A vonatvezérlés-technika zavarmentes és stabil tápellátása

Alkalmazás

A nagysebességű vonatokban a vezérléstechnika 110 V DC tápellátást kap. A rövidebb és kevesebb elektromos fogyasztót tartalmazó vonatok ellátását jellemzően 24 V DC-vel oldják meg. A vezetékek és a dugaszolható csatlakozók feszültségesést okoznak. Menet közben feszültségingadozások vagy akár rövid, ezredmásodperces tartományú -megszakadások is bekövetkezhetnek. Ezenfelül vezeték által vezetett EMC zavarok is előfordulhatnak.

Megoldás

DC/DC átalakítók sínjárművek stabil feszültségellátásához

A redundánsan is kapcsolható DC/DC átalakítókkal megoldható a vonatok mindenféle típusának megszakításmentes feszültségellátása

A sínjárművekben ehhez DC/DC átalakítókat használnak. Ezek csatolásmentesítik a vezérlő részegységeket ezektől a hatásoktól, és stabilizált feszültséget bocsátanak rendelkezésre. A Phoenix Contact 110 V DC-ről, 72 V DC-ről és 24 V DC-ről 24 V DC-re való átalakításhoz kínál készülékeket. Ezek széles bemeneti feszültségtartományúak az EN 50155 szerint, és megfelelnek a vasúti ágazat különleges követelményeinek.
A sínjárművek esetében a fontos rendszerek megbízható feszültségellátása is nagy szerepet játszik. Párhuzamosan kapcsolt DC/DC átalakítók és az utánuk kapcsolt redundanciamodulok gondoskodnak a nagyfokú rendelkezésre állásról. Ezek a DC/DC átalakítók kimeneti hibái esetén is garantálják a szükséges csatolásmentesítést.

A Phoenix Contact székhelye
Vonatokhoz való tápellátások

Sínjárművekhez való tápellátások

Bővebb információ a megfelelő termékekről: